Document downloaden () van 20
Automatiseren, bedienen, signaleren, schakelen en beveiligen

CI-K kleine behuizing

Eaton’s CI-K kleine behuizingen bieden betrouwbare bescherming voor nokkenschakelaars, bedienings- en signaleringsapparaten, installatie-automaten, frequentieregelaars, motorstarters, mini PLC’s, etc. De CI-K kleine behuizingen helpen de installatiekosten te verlagen dankzij de voorgemonteerde montagerails, montageplaten of speciale adapterplaten. 

Diverse afmetingen:
CI-K1 t/m CI-K5
Normen:
DIN EN 62208, 60529, UL, CSA

Verschillende montageopties

De CI-K kleine behuizingen van Eaton kunnen worden gemonteerd op een DIN-rail, montageplaat of inbouwplaat.

Bedrading zonder kabelwartels

De flexibele uitdrukbare kabeldoorvoeren maken het buitengewoon gemakkelijk om de CI-K1 en CI-K2 behuizingen te bedraden.

EMC beugel

De CI-K behuizingen van Eaton die zijn uitgerust met T0, P1 en P3 lastscheiders zijn verkrijgbaar met voorgemonteerde stalen EMC (ElectroMagnetic Compatiblity) beugel.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links