Document downloaden () van 20
Visualisatie

VisionGuard - Intelligente visualisatiesoftware voor noodverlichting

Als opvolger van onze succesvolle CGVision software, kan de krachtige nieuwe visualisatiesoftware, VisionGuard, monitoring, besturing en configuratie van de DualGuard-S (DG-S), ZB-S en LP-STAR bieden, evenals monitoring en besturing van de AT-S+ en CGLine+ noodverlichtingssystemen. Deze software is ontworpen voor alle systemen met Windows 11 of Windows Server 2022, en is ook geschikt voor toepassing op virtuele servers met webtoegang. De intelligente en gebruiksvriendelijke VisionGuard visualisatiesoftware biedt maximale betrouwbaarheid, ook bij het besturen en monitoren van de grootste noodverlichtingsprojecten. Tot maar liefst 500 aparte noodverlichtingssystemen (DG-S, ZB-S, LP-STAR, AT-S+ en CGLine+) met meer dan 100.000 armaturen kunnen allemaal worden gemonitord op één plaats. Een moderne projectnavigatie maakt een duidelijke en beknopte oriëntatie voor grote projecten mogelijk. Dankzij optionele gebouwplattegrond programmering, kunt u een comfortabele visualisatie van de noodverlichtingseenheden met statusweergave krijgen, vanuit bovenaanzicht of in bouwplan. Vooral voor grote gebouwen zoals luchthavens, universiteiten, musea en sport- en industriële faciliteiten, is VisionGuard de ideale keuze voor een optimale en kostenefficiënte toepassing van de noodverlichtingssystemen. De software is ook geschikt voor kleinere projecten, onder andere dankzij het gebruiksvriendelijke display met statusinformatie, de uitgebreide meldingsfuncties en de mobiele toepassing op tablets en smartphones.

Download hier Eaton's VisionGuard Software voor noodverlichting

Web-based client/server structuur
Meerdere gebruikers tegelijk
gelaagde versies
Van 1 tot 500 noodverlichtingssystemen
Beschikbaar als optie
• BACnet/IP-interface (DG-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR en CGLine+) • Gebouwplattegrond programmering

Kenmerken

  • Een moderne web-based client/server-architectuur: Werkt op iedere webbrowser, installatie van speciale software is niet vereist
  • Enorm veelzijdig: volledige visualisatie, monitoring en programmering, van 1 tot maar liefst 500 noodverlichtingssystemen met meer dan 100.000 armaturen
  • Volledige bewaking, bediening en configuratie van DualGuard-S (DG-S), ZB-S, LP-STAR en CGLine+, en bewaking en bediening van AT-S+ noodverlichtingssystemen, ook in gemengd bedrijf.
  • Alle informatie in één oogopslag: Tekst en extra informatievakken voor elke armatuur naast bovenaanzichten en plattegronden van de noodverlichtingssystemen en de armaturen
  • Gebruiksvriendelijke logboeken met uitgebreide afdrukfuncties bieden een duidelijk overzicht
  • Met behulp van de geïntegreerde exportfunctie kunnen storingsmeldingen eenvoudig aan externe software worden doorgestuurd.
  • Automatische meldingen: De geïntegreerde e-mailfunctie verstuurt automatisch alle gewenste informatie waardoor inspectie ter plaatse niet meer nodig is
  • Optionele BACnet/IP-interface (voor DG-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR en CGLine+): Voor eenvoudige aansluiting op een extern gebouwbeheersysteem (GBS/BMS) via het BACnet-protocol
  • Een moderne projectnavigatie maakt een duidelijke en beknopte oriëntatie voor grote projecten mogelijk
  • De optionele gebouwplattegrond functie biedt u een comfortabele visualisatie van de noodverlichtingsarmaturen met statusweergave, met bovenaanzicht in een gebouw of op een site-overzicht.
  • Grafische weergave van de actuele en de voorgaande batterijgegevens bieden een duidelijk beeld van de trend binnen een bepaalde periode
  • Optionele monitoring van individuele batterijen (alleen voor DualGuard-S): grafisch display voor het bewaken van individuele batterijen met een weergave van de spanning en temperatuur van iedere batterij

Beheer meer dan 100.000 noodverlichtingsarmaturen overal en altijd

VisionGuards moderne web based client/server-architectuur voldoet aan alle vereisten van huidige Windows IT-omgevingen. Dit web-based client/server-design is compatibel met alle gangbare webbrowsers. Hierdoor is het lokaal installeren en onderhouden van speciale monitoringsoftware niet nodig. Dit bespaart de IT-afdeling tijd en moeite.

Wat meer is: het responsieve webdesign, dat met elke standaardbrowser gebruikt kan worden, maakt het mogelijk om mobiele apparaten zoals tablets of smartphones te gebruiken, ongeacht het besturingssysteem (bijv. Android, iOS).

Een optioneel verkrijgbare BACnet/IP-interface voor DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR en CGLine+ maakt de aansluiting van een extern gebouwbeheersysteem (BMS) via het BACnet-protocol mogelijk. De BACnet-interface biedt talrijke statusmeldingen en opdrachten per noodverlichtingssysteem in de vorm van BACnet-objecten.

eaton-ceag-el-cps-visionguard-network2.jpg

Volledig geautomatiseerd voor maximale tijdsbesparing

Met VisionGuard wordt het beheer van uitgebreide noodverlichtingssystemen eenvoudig. Bij zowel kleine als grote noodverlichtingsprojecten bespaart VisionGuard tijd en moeite dankzij volledig geautomatiseerde testprocessen en statusmeldingen.
casual guy working on laptop computer programmer getty 470453903

Het logboek is voorzien van eenvoudig instelbare filters, zodat de informatie direct in het gewenste formaat beschikbaar is

VisionGuard - proof book

Naadloze registratie van alle activiteiten


Alle gebeurtenissen worden over een periode van minimaal 4 jaar vastgelegd in een elektronisch logboek, in overeenstemming met EN 50172. Uitgebreide filters vereenvoudigen het terugvinden van specifieke gebeurtenissen. 

Instelbare meldingen via e-mail


Met behulp van de e-mailfunctie kunnen gebruikers voorzien worden van statusrapporten en informatie over eventuele foutmeldingen, desgewenst tot op individueel armatuurniveau.

VisionGuard - e-mail
eaton-ceag-el-cps-visionguard-bacnet2.jpg

BACnet/IP interface voor extern gebouwbeheersysteem (GBS/BMS)


Via een optioneel beschikbare BACnet/IP-interface voor DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR en CGLine+ kunnen statusmeldingen, opdrachten en batterijwaarden via configureerbare BACnet-objecten worden doorgestuurd naar een extern gebouwbeheersysteem.

Kies het apparaat voor de gebruiker of situatie

VisionGuard is ontworpen op basis van responsive webdesign en de weergave wordt automatisch geoptimaliseerd voor mobiel, tablet en full HD displays.

Zo kunnen gebruikers het meest geschikte apparaat kiezen voor hun taak.

eaton-ceag-el-cps-visionguard-phone-tablet2.jpg

Onderweg

Voert u onderhoud uit op locatie? Onderzoekt u een testfout? Met VisionGuard op uw mobiele telefoon of tablet voert u taken eenvoudiger uit en lost u problemen sneller op.

eaton-ceag-el-cps-imac-with-visionguard2.jpg

Centraal beheer

Beheert u meerdere systemen vanuit één centrale ruimte of kantoor? VisionGuard geeft u een volledig overzicht in één oogopslag.

Gebouwd met cybersecurity in het DNA

Regelmatig worden bedrijven het doelwit van aanvallen door hackers. Cyberaanvallen veroorzaken vaak aanzienlijke verstoringen en (im)materiële schade. Het risicopotentieel in het digitale tijdperk is enorm, waardoor bedrijven die hiermee te maken krijgen, in toenemende mate investeren in beschermingsmechanismen.

Zonder een afdoende cyberstrategie brengen bedrijven niet alleen hun systemen in gevaar, maar kan ook hun reputatie schade oplopen. Informatiebeveiliging is een topprioriteit voor Eaton.

cybersecurity-icon-eaton-blue.png

Eaton noodverlichtingssystemen: meer dan 50 jaar expertise op het gebied van veilige evacuatie

Onze betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige producten worden wereldwijd toegepast. De passie en expertise van onze medewerkers staan garant voor complete, toekomstgerichte oplossingen en tevreden klanten.
Specificaties

Download hier Eatons VisionGuard software voor noodverlichting

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Software

Bestelcode Omschrijving
40071362800 VisionGuard basisversie 3, certificaat met downloadlink en licentiecode
40071362801 VisionGuard basisversie 3, VisionGuard Software op USB-stick met file met licentiecode
40071362805 VisionGuard basisversie 10, certificaat met downloadlink en licentiecode
40071362806 VisionGuard basisversie 10, VisionGuard Software op USB-stick met file met licentiecode
40071362810 VisionGuard basisversie 25, certificaat met downloadlink en licentiecode
40071362811 VisionGuard basisversie 25, VisionGuard Software op USB-stick met file met licentiecode
40071362815 VisionGuard basisversie 50, certificaat met downloadlink en licentiecode
40071362816 VisionGuard basisversie 50, VisionGuard Software op USB-stick met file met licentiecode
40071362820 VisionGuard basisversie 100, certificaat met downloadlink en licentiecode
40071362821 VisionGuard basisversie 100, VisionGuard Software op USB-stick met file met licentiecode
40071362825 VisionGuard basisversie 500, certificaat met downloadlink en licentiecode
40071362826 VisionGuard basisversie 500, VisionGuard Software op USB-stick met file met licentiecode
40071362830 VisionGuard gebouwplattegrond programmering, certificaat met downloadlink en licentiecode
40071362831 VisionGuard gebouwplattegrond programmering, VisionGuard Software op USB-stick met file met licentiecode
40071362835 VisionGuard BACnet/IP-interface voor externe BMS (DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR en CGLine+), certificaat met downloadlink en licentiecode
40071362836 VisionGuard BACnet/IP-interface voor externe BMS (DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR en CGLine+), VisionGuard Software op USB-stick met file met licentiecode voor BACnet/IP-interface

Hardware

Bestelcode Omschrijving
40071362880 PC-Miditower met high performance Intel i7 processor, incl. toetsenbord (Duitse indeling), optische muis en WIN 11 (64 bit), VisionGuard Software vooraf geïnstalleerd
40071347155 27” TFT display, IPS display met 1920 x 1200 eigen resolutie
40071340753 Kleur inkjetprinter, DIN A4
40071362850 Kleurenlaserprinter, kleurenlaserprinter van hoge kwaliteit DIN A4

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VisionGuard - systeemhardware / software-vereisten:

Server: Standaard PC (tower, rack), virtueel apparaat (VMware/Hyper-V)
Besturingssysteem: Windows® 10 (64 bit), Windows® 11, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows Server® 2022
Processor Min. Intel Core i5 of AMD Ryzen 5
Werkgeheugen:

Min. 16 GB voor VisionGuard basisversie 3 / 10 / 25

Min. 32 GB voor VisionGuard basisversie 50 / 100 / 500 (64 GB aanbevolen)

Harde schijf (aanbevolen): Min. 1 TB SSD (min. 300 GB vrije ruimte)
Resolutie Full HD 1920x1080 of hoger
Voor het aansluiten van CG-S-systemen is een CG-S-interface vereist - CG-S- / USB-interface (40071347137)
- CG-S- / USB-interface (40071361027)
- CG-S- / IP-interface met softwarelicentie (40071362852); let op: MAC-adres van de VisionGuard-server moet bij de bestelling opgegeven worden!)
Client: Standaard Windows PC, mobiele apparaten (tablet, smartphone)
Graphics: DirectX 12 
Software Standaard webbrowser, zoals Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Display min. 19” 
Aanbevolen resolutie: Full HD 1920x1080 of hoger
Randapparatuur: Toetsenbord, muis, printer
Download Links