Document downloaden () van 20
Decentrale noodverlichting

StarLed - Decentrale vluchtrouteverlichting & - aanduiding

Eén product, meerdere toepassingen. StarLed is een reeks armaturen voor ruimte- en vluchtrouteverlichting die ook kan worden ingezet als vluchtroute-aanduiding doordat 3 pictogrammen (pijl links, rechts, beneden) (conform ISO7010) standaard meegeleverd worden. De behuizingen zijn verkrijgbaar in twee IP-classificaties (IP42 & IP65) zodat de StarLed armaturen geschikt zijn voor zowel standaard binnen gebruik, als voor gebruik in vochtige of stoffige omgevingen.

Een uitgebreid aanbod aan accessoires (inbouwframe, dubbelzijdige kap en beschermkorf) zorgt voor een grotere flexibiliteit en eenvoudigere integratie in het gebouw.

Deze reeks standalone decentrale ledarmaturen bestaat uit permanente en niet-permanente varianten, met een autonomietijd van 1 uur en een lichtopbrengst van 150 lm.

Verschillende toepassingen
Vluchtroute-en ruimteverlichting,
vluchtroute-aanduiding(20m)
Lichtbron
Nieuwste generatie leds
Montage
Breed scala aan accessoires beschikbaar

Kenmerken

  • 20 m herkenningsafstand
  • Van 60 tot 150 lm lichtopbrengst
  • Autonomietijd van 1 uur
  • Beschermingsgraad IP42 en IP65
  • Opbouw of inbouw
  • Zelfde uitstraling door het hele gebouw

Eén product, meerdere toepassingen

StarLed is geschikt voor vluchtrouteverlichting en - aanduiding met een herkenningsafstand van 20 m. De armaturen zijn verkrijgbaar in verschillende beschermingsgraden en kunnen op diverse manieren gemonteerd worden.

Realiseer een moderne en uniforme uitstraling in een gebouw

Dankzij haar flexibiliteit kan StarLed in verschillende toepassingen gebruikt worden, waardoor er een uniforme afwerking in het hele gebouw ontstaat.

Verschillende opties voor vluchtroute-aanduiding

Enkelzijdige vluchtroute-aanduiding, wandmontage, herkenningsafstand van 20 m
Dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding met kegelvormige kap, plafondmontage, herkenningsafstand van 20 m

Accessoires aangepast aan montagebehoeften

Recessed bases for Eaton's SafeLite emergency safety and exit sign

Voor naadloze integratie in een gebouw

Kies voor Eaton’s inbouwframe voor een perfecte integratie van StarLed in gebouwen.
Eaton's SafeLite safety light with protective wire guard

Bescherming tegen vandalisme

Bescherm de StarLed nog beter tegen vandalisme met een beschermkorf of geef de armatuur extra bescherming in een sporthal of gymzaal.

Eenvoudige inbouwmontage van StarLed

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
STARLED-012 StarLed noodverlichting, opbouw, decentraal, permanent 60 lm, nood 150 lm
SL2MNM65E1C3A StarLed noodverlichting, opbouw, decentraal, permanent 60 lm, nood 150 lm, IP65
STARLED-013 StarLed noodverlichting, opbouw, decentraal, permanent 100 lm, nood 150 lm

Accessoires

Artikelnummer Omschrijving
SL2PPDD Pictogramplaat kit StarLed, 20m, ISO C+C, pijl omlaag+omlaag
SL2PPLR Pictogramplaat kit StarLed, 20m, ISO A+B, pijl rechts+links
SL2RB StarLed inbouwframe voor montage in verlaagd plafond
SL2PG  StarLed 20m, beschermkorf
EL-BR1   StarLed 20m, 90° muurbeugel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Montagemethode: Wand- of plafondmontage | op- of inbouw | montagebeugel
Lichtbron: Led
Materiaal behuizing: Polycarbonaat
Kleur behuizing: Wit
Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Isolatieklasse: II
Beschermingsgraad: IP42 | IP65
Autonomietijd: 1 u
Aantal lumen in noodbedrijf: 150 lm
Herkenningsafstand: 20 m
Slagvastheid: IK04 | IK07
Bedrijfsmodus: Niet-permanent (NP) | permanent - niet-permanent (P/NP)
Testsysteem: Geen testsysteem
Type armatuur: Armatuur voor vluchtrouteverlichting en - aanduiding
Download Links