Document downloaden () van 20
Decentrale noodverlichting

Micropoint - Decentrale vluchtrouteverlichting

Micropoint is een inbouwarmatuur dat met de modernste led- en lenstechnologie een onopvallend en kwalitatief hoogwaardig armatuur voor binnengebruik biedt.

Door het innovatieve lensontwerp van de Micropoint ontstaat een gelijkmatige lichtspreiding bij het verlichten van een vluchtroute of bij gebruik als anti-paniekverlichting in een open ruimte. Dit verbetert de prestaties en vermindert het stroomverbruik. Vooraf ingestelde lichtniveaus kunnen in permanente modus aangepast worden om als waakverlichting te werken. Dit is instelbaar via een discrete tip-toets.

Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

Innovatieve optieken
2 verschillende lenzen voor vluchtroute- of anti-paniekverlichting
Onopvallend ontwerp
Rond inbouwarmatuur voor een onopvallende en snelle montage
Modernste technologie
Automatisch testen en monitoren met CGLine+

Kenmerken

  • Led en lens met hoge efficiëntie
  • 150 lm lichtopbrengst
  • Maximale tussenafstand van 19,6 m op een hoogte van 3 m
  • Autonomietijd van 3 uur 
  • Instelbaar lichtniveau voor waakverlichting
  • Beschermingsgraad IP44
  • Plafond inbouwmontage
  • Multifunctioneel gebruik (vluchtroute- en anti-paniekverlichting)
  • CGLine+ technologie

Design armatuur met een lage TCO

De Micropoint inbouwarmatuur combineert esthetiek met een minimum aan onderhoud en een laag energieverbruik en komt daarmee tegemoet aan de vele eisen van een gebouw.

Eenvoudige installatie

Micropoint is eenvoudig te installeren met behulp van veerklemmen en heeft hierdoor een naadloze, onopvallende afwerking.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

De Micropoint armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
MP2E1HIS Micropoint 2-R-AT, vluchtrouteverlichting, 1 uur, inbouw, AT
MP2E3HIS Micropoint 2 R-AT, vluchtrouteverlichting, 3 uur, inbouw, AT
MP2HI3HIS Micropoint 2-R-AT HB, vluchtrouteverlichting, 3 uur, inbouw, AT, High Bay
MP2E3HCGL Micropoint 2 R-CGLine+, vluchtrouteverlichting, 3 uur, inbouw, CGLine+
MP2HI3HCGL Micropoint 2-R-CGLine+ HB, vluchtrouteverlichting, 3 uur, inbouw, CGLine+, High Bay
MP2O1HIS Micropoint 2-O-AT, anti-paniekverlichting, 1 uur, inbouw, AT
MP2O3HIS Micropoint 2 O-AT, anti-paniekverlichting, 3 uur, inbouw, AT
MP2O3HCGL Micropoint 2 O-CGLine+, anti-paniekverlichting, 3 uur, inbouw, CGLine+

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Montagemethode: Plafond inbouwmontage
Lichtbron: Led
Materiaal behuizing: Kunststof
Kleur behuizing: Wit
Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Isolatieklasse: II
Beschermingsgraad: IP44
Autonomietijd: 3 uur
Aantal lumen in noodbedrijf: 150 lm
Herkenningsafstand: N.v.t.
Slagvastheid: IK03
Bedrijfsmodus: Permanent (P) / niet-permanent (NP)
Testsysteem: Automatische test (AT) | CGLine+
Type armatuur: Armatuur voor vluchtroute- of anti-paniekverlichting
Download Links