Document downloaden () van 20
Decentrale noodverlichting

FlexiTech SU - Decentrale vluchtrouteverlichting

FlexiTech (SU) heeft een uniforme strakke uitstraling, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende projecten. Ontwerpers en installateurs van noodverlichting kunnen dankzij deze eenvoudig te installeren productreeks hun tijd efficiënt gebruiken. Hun duurzame design, robuuste constructie, hoogwaardig kunststof, innovatieve waterdichtheidstechnologieën, betrouwbare elektronica en laag stroomverbruik maken de armaturen van FlexiTech duurzaam.

De armatuur is geschikt voor zowel vluchtroute- als ruimteverlichting met montagehoogtes tot maar liefst 7.5 m. Innovatieve microlenzen leiden het licht efficiënt langs de vluchtroute en zorgen ervoor dat verblinding wordt voorkomen.

Het gebruik van leds, componenten met lange levensduur en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

Lightguide technologie
Geen verblinding
Universele lichtspreiding
Geschikt voor vluchtroute- en ruimteverlichting
Modernste technologie
Automatisch testen en monitoren met CGLine+

Kenmerken

  • 400 lm bij 1 uur autonomie
  • Efficiënte verlichtingsprestaties, zonder verblinding
  • Lichtopbrengst dimbaar in netbedrijf
  • Lithium-batterij
  • Instelbare autonomietijd van 1, 1.5, 2 of 3 uur
  • Robuust, IK07
  • Strakke behuizing (34 mm), onopvallend design
  • Verminderde impact op het milieu gedurende de hele levenscyclus
  • CGLine+ model

De reeks FlexiTech SU biedt meerdere uitvoeringen

eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-wall-surface.jpg
Wand opbouwmontage
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-cover-black.png
Gekleurde metalen sierkap
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-surface.jpg
Plafond opbouwmontage
Recess kit for FlexiTech SU Small
Inbouwkit
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-recessed.jpg
Wand- of plafond inbouwmontage
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-recess-box.png
Inbouwbak voor bakstenen muur

Dubbele membraantechnologie - IP66

De kabelingangen bestaan uit een speciaal thermoplastisch elastomeer met een specifieke samenstelling ontwikkeld voor de auto-industrie. Aansluitingen aan de zijkant worden gekenmerkt door een innovatief design met 2 membranen (kabelwartel niet vereist):

  • Het buitenmembraan beschermt tegen waterdruk
  • Het binnenmembraan omringt de kabel perfect voor een optimale afdichting

6 innovaties voor een eenvoudigere installatie van FlexiTech

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-baseplate-nl-nl.jpg
  • IP66 uitvoering: Zwart rubber, speciaal thermoplastisch elasthomeer

1. Sleufgaten voor snelle bevestiging en eenvoudige uitlijning, specifieke gaten in de hoeken voor bevestiging met hoge weerstand

2. Dubbel uitgevoerde schroefloze aansluitklemmen

3. 9 kabelingangen in thermoplastisch elastomeer, geen kunststof onderdelen te breken bij toegang via de achterzijde

4. Waterpas voor perfecte horizontale uitlijning

5. Rechtstreeks monteren op inbouwdoos is mogelijk (Ø 67 mm)

6. Transparante montageplaat met voldoende werkruimte voor eenvoudige installatie en vervanging van bestaande producten

Efficiënte verlichtingsprestaties

Innovatieve microlenzen leiden het licht efficiënt langs de vluchtroute en zorgen ervoor dat verblinding wordt voorkomen. 

Universele lichtspreiding die geschikt is voor zowel vluchtroute- als ruimteverlichting voor montagehoogtes van 2,5 m tot 7,5 m (1 lux) in een compacte armatuur.

eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-surface-night.jpg
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-open-area.jpg
Ruimteverlichting: tot 18,5 m tussenafstand (1 lux) op een montagehoogte van 7 m
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-escape-route.jpg
Vluchtrouteverlichting: tot 18,7 m tussenafstand (1 lux) op een montagehoogte van 6,5 m
Robust - Made to last

Lange levensduur

  • Hoge slagvastheid (IK07), ideale oplossing voor veeleisende omgevingen
  • Duurzaam design en hoogwaardig kunststof
  • Rubber en TPE-componenten sluit de eventuele ruimte tussen onderdelen af, waardoor het risico op binnendringen van insecten en stof tot een minimum wordt beperkt
  • Betrouwbare elektronica en laag energieverbruik

Eén productfamilie, één design, voor een groot aantal projectvereisten

Een project kan verschillende eisen stellen aan vluchtrouteverlichting en -aanduiding. Eaton’s FlexiTech EW vluchtroute-aanduiding voor wand- en EC voor plafondmontage evenals SU vluchtrouteverlichting met egale verlichting, bieden ontwerpers en installateurs nieuwe mogelijkheden in uiteenlopende omgevingen dankzij verminderde complexiteit en tijdsbesparing.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

De FlexiTech SU-armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.

Op maat gemaakte producten toegesneden op de unieke eisen van uw project

Een perfecte integratie van noodverlichtingsarmaturen in de architectuur van gebouwen is vaak een uitdaging.

Eaton helpt u deze uitdaging aan te gaan met een reeks toebehoren die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren.

  • Gekleurde metalen sierkappen
  • Gekleurde inbouwbakken
  • Specifieke montageaccessoires
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
FT1SU400CGL18IP FlexiTech SU CGLine+, opbouw, 400 lm

Accessoires

Artikelnummer Omschrijving
FT1EWSU-MC-B Sierkap FlexiTech SU, zwart
FT1EWSU-MC-DG Sierkap FlexiTech SU, grijs
FT1EWSU-MC-S Sierkap FlexiTech SU, zilver
FT1-RK Inbouwframe FlexiTech SU, wit
FT1-RK-B Inbouwframe FlexiTech SU, zwart
FT1-RK-DG Inbouwframe FlexiTech SU, grijs
FT1-RK-S Inbouwframe FlexiTech SU, zilver
FT1SU-RP FlexiTech SU renovatiekit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Montagemethode: Wand- of plafondmontage | op- of inbouw
Lichtbron: Led
Materiaal behuizing: Polycarbonaat
Kleur behuizing: Wit RAL 9003
Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Isolatieklasse: II
Beschermingsgraad: IP66
Autonomietijd: 1-1.5-2-3 uur instelbaar
Aantal lumen in noodbedrijf: 250lm | 400lm
Herkenningsafstand: N.v.t.
Slagvastheid: IK07
Bedrijfsmodus: Permanent (P) / niet-permanent (NP)
Testsysteem: Automatische test (AT) | CGLine+
Type armatuur: Armatuur voor vluchtroute- en ruimteverlichting
Download Links