Document downloaden () van 20
Decentrale noodverlichting

CrystalWay - Decentrale vluchtroute-aanduiding

De CrystalWay decentrale pictogramarmatuur is de standaard in hoogwaardige, esthetische vluchtroute-aanduiding. Het combineert een reeks flexibele montagemogelijkheden met een modern maar discreet design, dat perfect geschikt is voor moderne kantoorgebouwen of andere commerciële gebouwen waar een hoogwaardige esthetiek vereist is.

Het transparante frame en de compacte behuizing maken een naadloze integratie in de omringende architectuur mogelijk en is perfect voor elk project. De led Lightguide technologie zorgt voor een gelijkmatige verlichting van het pictogram, waardoor de armatuur perfect aan de EN 1838 voldoet.

CrystalWay is ontworpen en uitgevoerd met aandacht voor het milieu. Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk. 

Innovatief ontwerp
Esthetisch armatuur met transparant frame
Increased Affordance (IA = Verhoogde Attentiewaarde)
Betere herkenbaarheid van het pictogram voor een snellere en veiligere ontruiming
Modernste technologie
Automatisch testen en monitoren met CGLine+

Kenmerken

  • Innovatieve led-technologie 
  • Hoge luminantie >500 cd/m²
  • Instelbare helderheidsfunctie
  • Increased Affordance functionaliteit met CGLine+ technologie
  • Li-ion batterij
  • 20 m en 30 m herkenningsafstand
  • Beschermingsgraad IP42
  • Muur- of plafondmontage
  • Accessoires voor in- en opbouwtoepassingen (ook pendelsets)
  • Instelbare autonomietijd van 1, 3, 5 of 8 uur

Oplossingen voor elke toepassing

CrystalWay wordt geleverd met alle accessoires voor wand- en plafondmontage en met een set pictogrammen. Hiermee worden de meest gangbare montage- en pictogramopties ingevuld, waardoor de complexiteit van planning, inkoop en voorraadbeheer aanzienlijk wordt verminderd.

Accessoiresets zijn beschikbaar voor op- en inbouwmontage of voor montage met een pendelset. Daarnaast is het assortiment voorzien van andere pictogrammen (zoals verticale pictogrammen). De diversiteit aan toepassingen en de eenvoudige integratie van CrystalWay, maakt dit armatuur geschikt voor ieder project.

Wandmontage
Plafondmontage
Pendelset
Inbouwmontage met afdekplaat
Verticale muurmontage
Inbouwmontage zonder afdekplaat

Onberispelijke afwerking en perfect homogeen verlicht pictogram

Ontwikkeld om de beste in zijn klasse te zijn en te voldoen aan de laatste normen en voorschriften. De CrystalWay serie maakt gebruik van led-technologie en is voorzien van een transparant frame voor een perfecte onopvallende afwerking van uw project.

Verbeteren van de herkenning van pictogramarmaturen

CrystalWay beschikt over een verhoogde attentiewaarde functie (Increased Affordance). Dit is ontworpen om de herkenning van vluchtroutes tijdens een noodsituatie te verbeteren. Door deze functie kunnen pictogrammen knipperen of pulseren, waardoor ze zichtbaarder worden en het ontruimingsproces sneller kan verlopen.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

CrystalWay armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.

Op maat gemaakte producten toegesneden op de unieke eisen van uw project

Kleur op maat

Een perfecte integratie van decentrale armaturen in de architectuur van gebouwen is altijd een uitdaging.

Eaton helpt u deze uitdaging aan te gaan met een reeks armatuurbehuizingen en accessoires die verkrijgbaar zijn in 3 basiskleuren. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

  • Gekleurde decentrale armaturen voor noodverlichting
  • Gekleurde inbouwbakken
  • Specifieke integratie- of bevestigingssystemen

Speciale pictogrammen

De rol van pictogramarmaturen is niet altijd de vluchtroute tonen. Soms is het nodig om gemakkelijk de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, veilige plekken, verzamelplaatsen enz. te traceren.

Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.

Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften voor uw project met u.

Installatievideo

Bekijk deze korte video om te zien hoe eenvoudig en gemakkelijk de CrystalWay te installeren is.

Eenvoudig testen en instellen

Voer handmatige tests uit en configureer de lichtopbrengst in netbedrijf (30%, 70% of 100%).
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
40071354590 CrystalWay 19821 CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, incl. pictogrammen, 20m
40071354590B CrystalWay 19821 CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, incl. pictogrammen, 20m, zwart
40071354590DG CrystalWay 19821 CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, incl. pictogrammen, 20m, grijs
40071354590S CrystalWay 19821 CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, incl. pictogrammen, 20m, zilver
40071354591 CrystalWay 19822 CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, incl. pictogrammen, 30m
40071354591B CrystalWay 19822 CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, incl. pictogrammen, 30m, zwart
40071354591DG CrystalWay 19822 CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, incl. pictogrammen, 30m, grijs
40071354591S CrystalWay 19822 CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, incl. pictogrammen, 30m, zilver
LUM22217-SDS CrystalWay social distancing armatuur incl. pictogrammen 1, 1.5 en 2m

PICTOGRAMMEN EN PICTOGRAMPLATEN 20M

Artikelnummer Omschrijving
LUM10573 Inlegpictogram CrystalWay ISO C, 20m, pijl omlaag
LUM10574 Inlegpictogram CrystalWay ISO B, 20m, pijl links
LUM10575 Inlegpictogram CrystalWay ISO A, 20m, pijl rechts
LUM10576 Inlegpictogram CrystalWay ISO Z, 20m, blind
LUM10577 Inlegpictogram CrystalWay ISO E, 20m, pijl omhoog/rechtdoor
LUM10584 Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO C, 20m, pijl omlaag
LUM10585 Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO B, 20m, pijl links
LUM10586 Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO A, 20m, pijl rechts
LUM11163 Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO E, 20m, pijl omhoog/rechtdoor
LUM10595 Inlegpictogram CrystalWay ISO A+E, 20m, pijl rechts+omhoog
LUM10596 Inlegpictogram CrystalWay ISO A+C, 20m, pijl rechts+omlaag
LUM10597 Inlegpictogram CrystalWay ISO B+C, 20m, pijl links+omlaag
LUM10598 Inlegpictogram CrystalWay ISO B+E, 20m, pijl links+omhoog
LUM10966 Inlegpictogram CrystalWay BB, 20m, brandblusser
LUM10967 Inlegpictogram CrystalWay BH, 20m, brandhaspel

PICTOGRAMMEN EN PICTOGRAMPLATEN 30M

Artikelnummer Omschrijving
LUM10587 Inlegpictogram CrystalWay ISO C, 30m, pijl omlaag
LUM10588 Inlegpictogram CrystalWay ISO B, 30m, pijl links
LUM10589 Inlegpictogram CrystalWay ISO A, 30m, pijl rechts
LUM10590 Inlegpictogram CrystalWay ISO Z, 30m, blind
LUM10591 Inlegpictogram CrystalWay ISO E, 30m, pijl omhoog/rechtdoor
LUM10592 Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO C, 30m, pijl omlaag
LUM10593 Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO B, 30m, pijl links
LUM10594 Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO A, 30m, pijl rechts
LUM11164 Inlegpictogram 90gr (verticaal) CrystalWay ISO E, 30m, pijl omhoog/rechtdoor
LUM10972 Inlegpictogram CrystalWay ISO A+E, 30m, pijl rechts+omhoog
LUM10973 Inlegpictogram CrystalWay ISO A+C, 30m, pijl rechts+omlaag
LUM10974 Inlegpictogram CrystalWay ISO B+C, 30m, pijl links+omlaag
LUM10975 Inlegpictogram CrystalWay ISO B+E, 30m, pijl links+omhoog
LUM10996 Inlegpictogram CrystalWay BB, 30m, brandblusser
LUM10997 Inlegpictogram CrystalWay BH, 30m, brandhaspel

ACCESSOIRES

Artikelnummer Omschrijving
40071708287 RVS sierkap voor CrystalWay 30m (alleen plafondmontage)
40071708300 RVS sierkap voor CrystalWay 20m (alleen plafondmontage)
LUM10560 Kabelpendelset CrystalWay, lengte 2m, inkortbaar
LUM10561 Inbouwframe CrystalWay 20m, wit 
LUM10561B Inbouwframe CrystalWay 20m, zwart
LUM10561DG Inbouwframe CrystalWay 20m, grijs
LUM10561S Inbouwframe CrystalWay 20m, zilver
LUM10562 Inbouwframe CrystalWay 30m, wit
LUM10562B Inbouwframe CrystalWay 30m, zwart
LUM10562DG Inbouwframe CrystalWay 30m, grijs
LUM10562S Inbouwframe CrystalWay 30m, zilver
LUM10563 Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 20m, wit
LUM10563B Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 20m, zwart
LUM10563DG Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 20m, grijs
LUM10563-S Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 20m, zilver
LUM10563S Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 20m, wit
LUM10563SB Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 20m, zwart
LUM10563SDG Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 20m, grijs
LUM10563SS Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 20m, zilver
LUM10564 Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 30m, wit
LUM10564B Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 30m, zwart
LUM10564DG Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 30m, grijs
LUM10564-S Inbouwframe met afdekplaat CrystalWay 30m, zilver
LUM10564S Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 30m, wit
LUM10564SB Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 30m, zwart
LUM10564SDG Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 30m, grijs
LUM10564SS Inbouwframe CrystalWay voor pendelset 30m, zilver
LUM10567 Verhoogde kabelinvoerbasis voor CrystalWay 20m & 30m
LUM10568 Batterij, Li-Ion, pack 3,6V/0,6Ah, t.b.voor  CrystalWay 20m
LUM10569 Batterij, Li-Ion, pack 3,6V/1,2Ah, t.b.voor  CrystalWay 30m
LUM10572 Set van 4 pictogramclips voor CrystalWay 20m & 30m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Montagemethode: Wand- of plafondmontage | op- of inbouw | pendelset
Lichtbron: Led
Materiaal behuizing: Polycarbonaat
Kleur behuizing: Helder transparant | wit
Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Isolatieklasse: II
Beschermingsgraad: IP42
Autonomietijd: 1-3-5-8 uur instelbaar
Aantal lumen in noodbedrijf: N.v.t.
Herkenningsafstand: 20 m | 30 m
Slagvastheid: IK04
Bedrijfsmodus: Permanent (P)
Testsysteem: Automatische test (AT) | CGLine+
Type armatuur: Armatuur voor vluchtroute-aanduiding
Download Links