Document downloaden () van 20
Decentrale noodverlichting

BeamTech - Decentrale beam light

Eaton's BeamTech, met een enkele, dubbele of viervoudige schijnwerper met hoge intensiteit, zorgt voor een efficiënte verlichting van lange, smalle vluchtwegen. Door de E-focus functie is de armatuur ook geschikt voor het verlichten van grote, open ruimtes waar een sterkere verlichting nodig is.

BeamTech is voorzien van een eigentijds design met verstelbare schijnwerpers, waardoor het een goede keuze is voor o.a. openbare ruimtes. De IP65 beschermingsgraad en de IK07 slagvastheid maken het perfect voor zelfs zware industriële omgevingen. 

Deze reeks bevat armaturen met een autonomietijd van 1 of 3 uur en een lichtopbrengst van 500 tot 2000 lm. Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

Hoge lichtopbrengst
Tot 2000 lumen met 4 verstelbare led-schijnwerpers
Montage op grote hoogte
Tot 30 m hoogte met een optimale tussenafstand van 49,2 m
E-focus technologie
Smalle of brede lichtspreiding

Kenmerken

  • Varianten met 500 lm, 1000 lm en 2000 lm lichtopbrengst
  • Hoge lichtopbrengst van 500 lm per schijnwerper
  • Ook geschikt voor het verlichten van werkplekken met verhoogd risico (15 lux)
  • E-focus programmering: smalle en brede lichtspreiding, eenvoudig ter plaatse in te stellen
  • Autonomietijd van 1 of 3 uur
  • Geschikt voor gebruik in grote ruimtes
  • Wand- en plafondmontage, inbouwaccessoire beschikbaar
  • Elke schijnwerper kan in de gewenste stand vergrendeld worden
  • IP65 beschermingsgraad en een slagvastheid van IK07
  • CGLine+ technologie

Schijnwerper 360° instelbaar

Kies de juiste versie voor uw toepassing

  • 1 schijnwerper met 500 lm lichtopbrengst
  • 3 uur autonomie
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-4heads.jpg

Unieke E-focus technologie

BeamTech kan zowel gebruikt worden voor vluchtroute- als voor anti-paniekverlichting en biedt de gebruiker/installateur de mogelijkheid om de lichtspreiding te definiëren die past bij de toepassing. 

Bovendien kan de installateur de lichtbronnen via een testknop inschakelen om de lichtrichting van het product te testen. Zo kunnen de schijnwerpers ingesteld worden op de manier die het beste bij de toepassing past.

Met de E-focus programmering kunt u kiezen welke verlichting u nodig heeft voor de toepassing. Zowel brede anti-paniekverlichting als gebundelde vluchtrouteverlichting zijn mogelijk met dezelfde armatuur. Selecteer eenvoudigweg een brede of smalle uitstraling via de testknop.

Smalle lichtspreiding voor het verlichten van vluchtroutes in hoge gebouwen en verlichting van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders.

Een tussenafstand van maximaal 36,5 m (afhankelijk van het type) tussen de armaturen reduceert het aantal benodigde armaturen. Het toepassingsbereik van 5 m tot 25 m hoogte voor 1 lux op de vloer maakt montage op veel voorkomende hoogtes mogelijk.

Brede lichtspreiding maakt montage op grotere hoogtes mogelijk en is ideaal voor grote en hoge ruimtes waar geen vaste vluchtroute is gedefinieerd.

Een tussenafstand van maximaal 23,1 m (afhankelijk van het type) tussen de armaturen reduceert het aantal benodigde armaturen. Het toepassingsbereik van 2,5 m tot 15 m hoogte voor 1 lux maakt montage op veel voorkomende hoogtes mogelijk.

Licht in elke hoek door volledig verstelbare schijnwerpers

De led-schijnwerpers van de BeamTech kunnen eenvoudig worden ingesteld op hoeken van 0° tot 90°. Ook kunnen ze tot 360° worden gedraaid voor ultieme flexibiliteit tijdens het lichtontwerp en de installatie.

Voldoet aan de eisen voor het verlichten van veiligheidsuitrusting

Volgens EN 1838 bedraagt de vereiste verlichtingssterkte op de brandbestrijdingsuitrusting (zoals een brandslanghaspel), brandmelders (handbrandmelder) en eerstehulpposten (zoals een AED toestel), 5 lx verticaal gemeten. Dit kan met BeamTech perfect gerealiseerd worden.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

De BeamTech armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
BeamTech Small 1 schijnwerper  
BT1SL-D3CGL BeamTech Small 1x500lm 3h CGLine+
   
BeamTech Small 2 schijnwerpers  
BT2SL-F1CGL BeamTech Small 2x500lm 1h CGLine+
   
BeamTech Large 4 schijnwerpers  
BT4LL-G1CGL BeamTech Large 4x500lm 1h CGLine+

Accessoires

Artikelnummer Omschrijving
BT1SRB Inbouwframe BeamTech BT1SL
BT2SRB Inbouwframe BeamTech BT2SL
BTSGRID Beschermkorf BeamTech BT1SL/BT2SL)
BTLGRID Beschermkorf BeamTech BT4LL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Montagemethode: Wand- of plafondmontage | op- of inbouw
Lichtbron: Led
Materiaal behuizing: Polycarbonaat
Kleur behuizing: Wit
Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Isolatieklasse: II
Beschermingsgraad: IP65
Autonomietijd: 1 of 3 uur
Aantal lumen in noodbedrijf: 500 lm tot 2000 lm
Herkenningsafstand: N.v.t.
Slagvastheid: IK07
Bedrijfsmodus: Niet-permanent (NP)
Testsysteem: Automatische test (AT) | CGLine+
Type armatuur: Armatuur voor vluchtroute- en anti-paniekverlichting
Download Links