Document downloaden () van 20
Decentrale noodverlichting

BeamLite II - Decentrale beam light

Twee led-schijnwerpers met hoge intensiteit, zorgen voor een efficiënte verlichting van lange, smalle vluchtroutes. Daarnaast kunnen ze ook zorgen voor een brede dekking van een specifiek gebied (anti-paniekverlichting). Beamlite II biedt hiermee een complete oplossing, of het nu gaat om de verlichting van een grote fabrieksvloer, een winkelcentrum of een evenementenhal.

BeamLite II heeft een beschermingsgraad van IP65 en een IK07 slagvastheid en kan zelfs in de zwaarste omgevingen worden gebruikt. Het nieuwe ontwerp met E-focus led-schijnwerpers is zowel geschikt voor industriële als commerciële toepassingen.

Dit decentrale armatuur kent een autonomietijd van 1 uur en een lichtopbrengst van 800 lm. Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

HOGE LICHTOPBRENGST
Tot 800 lumen met 2 verstelbare led-schijnwerpers
MONTAGE OP GROTE HOOGTE
Tot 25 m hoogte met een optimale tussenafstand van 34,6 m
E-FOCUS TECHNOLOGIE
Smalle of brede lichtspreiding

Kenmerken

  • 800 lm lichtopbrengst
  • Elke schijnwerper is voorzien van 2 x 12 speciale leds
  • E-focus programmering: smalle en brede lichtspreiding, eenvoudig ter plaatse in te stellen
  • Autonomietijd van 1 uur

 

  • Geschikt voor gebruik in grote ruimtes
  • Vergrendelingsmechanisme van de schijnwerper om te voorkomen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd
  • IP65 beschermingsgraad en een slagvastheid van IK07
  • CGLine+ technologie

 

Unieke E-focus technologie

BeamLite II kan zowel gebruikt worden voor vluchtroute- als voor anti-paniekverlichting en biedt de gebruiker/installateur de mogelijkheid om de lichtspreiding te definiëren die past bij de toepassing. 

Bovendien kan de installateur de lichtbronnen via een testknop inschakelen om de lichtrichting van het product te testen. Zo kunnen de schijnwerpers ingesteld worden op de manier die het beste bij de toepassing past.

Met de E-focus programmering kunt u kiezen welke verlichting u nodig heeft voor de toepassing. Zowel brede anti-paniekverlichting als gebundelde vluchtrouteverlichting zijn mogelijk met dezelfde armatuur. Selecteer eenvoudigweg een brede of smalle uitstraling via de testknop.

Licht in elke hoek door volledig verstelbare schijnwerpers

De led-schijnwerpers van de BeamLite II kunnen eenvoudig worden ingesteld op hoeken van 0° tot 90°. Ook kunnen ze tot 360° worden gedraaid voor ultieme flexibiliteit tijdens het lichtontwerp en de installatie.

Industrieel en modern ontwerp

BeamLite II is ideaal voor industriële toepassingen zoals fabrieken of magazijnen, maar door een compleet nieuwe vormgeving van het assortiment kunnen de armaturen nu ook gebruikt worden in gebieden waar esthetiek belangrijk is.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

De BeamLite II armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
BL2MC-A1 BeamLite II 2x100lm 1u
BL2MC-A2 BeamLite II 2x100lm 2u
BL2MC-A3 BeamLite II 2x100lm 3u
BL2MC-A3CGL BeamLite II 2x100lm 3u CGL
BL2MC-C1 BeamLite II 2x200lm 1u
BL2MD-C2 BeamLite II 2x200lm 2u
BL2MD-C3 BeamLite II 2x200lm 3u
BL2MD-C3-AT BeamLite II 2x100lm 3u AT
BL2MD-C3CGL BeamLite II 2x200lm 3u CGL
BL2MD-E1 BeamLite II 2x400lm 1u
BL2MD-E2 BeamLite II 2x400lm 2u
BL2MD-E3 BeamLite II 2x400lm 3u
BL2MD-E1CGL BeamLite II 2x400lm 1u CGL
BL2MD-E3CGL BeamLite II 2x400lm 3u CGL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Montagemethode: Wand- of plafondmontage | opbouw
Lichtbron: Led
Materiaal behuizing: Polycarbonaat
Kleur behuizing: Wit
Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Isolatieklasse: II
Beschermingsgraad: IP65
Autonomietijd: 1 uur
Aantal lumen in noodbedrijf: 800 lm
Herkenningsafstand: N.v.t.
Slagvastheid: IK07
Bedrijfsmodus: Niet-permanent (NP)
Testsysteem: Automatische test (AT) | CGLine+
Type armatuur: Armatuur voor vluchtroute- en anti-paniekverlichting
Download Links