Document downloaden () van 20
Decentrale noodverlichting

Atlantic LED - Decentrale vluchtrouteverlichting en -aanduiding

De Atlantic LED-armatuurserie heeft een isolatieklasse van IP65 met UV-bestendige materialen en een bijzonder robuuste constructie. De armatuur is ideaal voor buitengebruik of in industriële omgevingen. Versies met een optionele zelfregulerende batterijverwarming maken een plaatsing in een omgevingstemperatuur tot -20°C mogelijk.

Het assortiment omvat armaturen met verschillende lenzen voor vluchtroute- of anti-paniekverlichting. Daarnaast zijn er armaturen voor enkel- of dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding met een optimale zichtbaarheid van het pictogram door de hoge lichtsterkte. Atlantic LED is ook geschikt voor gebruik in de voedselverwerkende industrie volgens de normen IFS en HACCP.

Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

Innovatieve optieken
Vluchtroute- en anti-paniekverlichting met grote tussenafstanden
Lage omgevingstemperatuur
Zelfregulerende batterijverwarming voor gebruik tot -20°C
Modernste technologie
Automatisch testen en monitoren met CGLine+

Kenmerken

  • 24 m herkenningsafstand
  • Zeer helder pictogram
  • Li-ion batterij
  • Instelbare autonomietijd van 1, 3 of 8 uur
  • Voldoet aan de eisen van de levensmiddelenwetgeving HACCP
  • CGLine+ technologie
  • Beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK10
  • Robuuste basis van aluminium spuitgietwerk
  • Stootvaste kap van polycarbonaat
  • Wand- en plafondmontage
  • Noodverlichtingsarmatuur met asymmetrische en symmetrische uitlichting

Atlantic LED-reeks; zowel vluchtrouteverlichting als -aanduiding

Atlantic LED R, Atlantic LED O - Vluchtroute- of anti-paniekverlichting
Atlantic LED S - Enkelzijdige vluchtroute-aanduiding
Atlantic LED D - Dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding

Hoge slagvastheid en uitstekende bescherming tegen vocht, stof en kou

De Atlantic LED (IP65) is ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik en is voorzien van een slagvaste kap. Atlantic LED is ook verkrijgbaar met zelfregulerende batterijverwarmer, wat de armatuur geschikt maakt voor temperaturen tot -20°C.

(Voedsel)veiligheid staat op nummer 1

De R- en O-varianten van de Atlantic LED zijn mede ontwikkeld met het oog op de voedselverwerkende industrie en voldoen aan de IFS- en HACCP-normen voor veiligheid en kwaliteit.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

De Atlantic LED armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
40071354870 Atlantic LED S-CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, IP65, enkelzijdige vluchtroute-aanduiding, 24m
40071354871 Atlantic LED D-CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, IP65, dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding, 24m
40071354872 Atlantic LED R-CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, IP65, vluchtrouteverlichting, asymmetrisch
40071354873 Atlantic LED O-CGLine+, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, IP65, ruimteverlichting, symmetrisch
40071354875 Atlantic LED S-CGLine+ H, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, IP65, -20C, enkelzijdige vluchtroute-aanduiding, 24m
40071354876 Atlantic LED D-CGLine+ H, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, IP65, -20C, dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding, 24m
40071354877 Atlantic LED R-CGLine+ H, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, IP65, -20C, vluchtrouteverlichting, asymmetrisch
40071354878 Atlantic LED O-CGLine+ H, noodverlichting, decentraal, AT/CGLine+, IP65, -20C, ruimteverlichting, symmetrisch

 

Accessoires

Artikelnummer Omschrijving
155-001-001 Inlegpictogram Atlantic LED S (enkelzijdig), 24m, ISO A, pijl rechts
155-001-002 Inlegpictogram Atlantic LED S (enkelzijdig), 24m, ISO B, pijl links
155-001-003 Inlegpictogram Atlantic LED S (enkelzijdig), 24m, ISO E, pijl omhoog
155-001-004 Inlegpictogram Atlantic LED S (enkelzijdig), 24m, ISO C, pijl omlaag
155-000-100 Inlegpictogram Atlantic LED S (enkelzijdig), 24m, ISO BB, brandblusser
155-000-101 Inlegpictogram Atlantic LED S (enkelzijdig), 24m, ISO BH, brandhaspel
155-001-201 Inlegpictogram Atlantic LED D (dubbelzijdig), 24m, ISO A, pijl rechts
155-001-202 Inlegpictogram Atlantic LED D (dubbelzijdig), 24m, ISO B, pijl links
155-001-203 Inlegpictogram Atlantic LED D (dubbelzijdig), 24m, ISO E, pijl omhoog
155-001-204 Inlegpictogram Atlantic LED D (dubbelzijdig), 24m, ISO C, pijl omlaag
155-000-209 Inlegpictogram Atlantic LED D (dubbelzijdig), 24m, ISO Z, blind
155-000-120 Inlegpictogram Atlantic LED D (dubbelzijdig), 24m, ISO BB, brandblusser
155-000-121 Inlegpictogram Atlantic LED D (dubbelzijdig), 24m, ISO BH, brandhaspel
40071354693 Bak Atlantic LED incl. afdichting 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Montagemethode: Wand- of plafondmontage | opbouw
Lichtbron: Led
Materiaal behuizing: Aluminium
Kleur behuizing: Grijs
Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Isolatieklasse: I
Beschermingsgraad: IP65
Autonomietijd: 1-3-8 uur instelbaar
Aantal lumen in noodbedrijf: 220 lm
Herkenningsafstand: 24 m
Slagvastheid: IK10
Bedrijfsmodus: Permanent (P) / niet-permanent (NP)
Testsysteem: Automatische test (AT) | CGLine+
Type armatuur: Armatuur voor vluchtrouteverlichting en -aanduiding
Download Links