De nieuwe SLI-technologie kan zelfs een storing van slechts één led betrouwbaar detecteren. Acht in serie geschakelde leds kunnen dus individueel worden bewaakt.
Een defecte led wordt snel opgemerkt en gerapporteerd door de automatische functietest, waarna de reparatie direct kan worden uitgevoerd.
Dit draagt bij aan het in stand houden van de veiligheid van een gebouw.
Het ENEC-symbool is een onafhankelijk Europees keurmerk, waarmee wordt aangetoond dat apparatuur met dit symbool aan alle van toepassing zijnde Europese normen voldoet.
Alle modules van Eaton moeten strenge testen ondergaan voordat zij dit keurmerk mogen dragen.
Algemene verlichtingsarmaturen van iedere fabrikant kunnen met de monitoring modules van Eaton worden aangesloten op centrale batterijsystemen, waarmee ze worden geïntegreerd in het noodverlichtingssysteem van een gebouw.
De modules maken de individuele bewaking en besturing van maximaal 20 armaturen in een eindgroep mogelijk.
Door de modules kunnen armaturen binnen één circuit in permanente en niet-permanente modus worden gebruikt.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
Artikelnummer | Omschrijving |
40071352409 | V-CG-S 4-400 W |
40071352410 | V-CG-S2 1.5-30 W |
40071352528 | V-CG-SE 4-400 W |
40071352008 | V-CG-SB.1 |
40071352529 | CG-K 4-400 W |
40071352765 | Externe modulebehuizing met trekontlasting |
40071352413 | V-CG-SUW |
Technische gegevens: | V-CG-S 4-400 W | V-CG-S2 1.5-30 W | V-CG-SE 4-400 W | CG-K 4-400 W | V-CG-SUW | V-CG-SB.1 |
Aansluitspanning: | 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC | |||||
Stand-by vermogen: | < 0.5 W (230 V / 50 Hz) | < 0.8 W (230 V / 50 Hz) | < 1 W (230 V / 50 Hz) | |||
Aan te sluiten belasting: | 4 W - 400 W | 1.5 W - 30 W | 4 W - 400 W | 4 W - 400 W | 13 W - 400 W | Aansluiting: DALI adresmodule (voor één lamp) |
Max. toegestane inschakelstroom: | 30 A | 80 A/ms | - | |||
Maximale kabellengte: | 50 m (module - armatuur) | 1 m (module - DALI-led-driver) | ||||
Montage: | Voor montage in armaturen met klasse I of II | Voor montage in armaturen met klasse I | Voor montage in armaturen met klasse I of II | |||
Beschermingsgraad: | IP20 | |||||
Toegestaan temperatuurbereik: | ta = -20°C tot +60°C | |||||
Maximaal toegestane testpunttemperatuur: | tc = 75 °C | tc = 65 °C | ||||
Aansluitklemmen: | Insteekklemmen 1.5 mm² | Netspanning insteekklemmen 2.5 mm² / DALI-BUS steekklemmen 1.5 mm² / ompoolbeveiligd | ||||
Afmetingen (h x l x b) | 21 x 85 x 30 mm | 21 x 110 x 30 mm | 28 x 242 x 40 mm | 21 x 145 x 30 mm | ||
Materiaal behuizing / kleur: | Vlamvertragend polycarbonaat / grijs | Plaatstaal / wit | Vlamvertragend polycarbonaat / grijs | |||
Gewicht: | 0.035 kg | 0.040 kg | 0.140 kg | 0.047 kg | ||
Schakelingang: | - | - | 230 V, 50 Hz (schakeldrempel conform EN 60598-2-22) | 0 - 240 V, 50 Hz | - | |
Aanpasbare lichtstroom in DC-modus: | - | - | - | - | - | 10 % - 100 % (in 10 % stappen) |