GuideLed Cinema is een ledarmatuur voor centrale vluchtroute-aanduiding met een dimfunctie, speciaal ontworpen voor gebruik in verduisterde ruimtes zoals bioscopen of aula’s.
Het dimmen kan eenvoudig worden aangepast aan de grootte van de ruimte en haar lichtdynamiek dankzij tien instelbare dimwaarden. De dimfunctie wordt geactiveerd via een schakelimpuls aan het inputcontact. Bovendien hebben de zeer efficiënte leds een lange levensduur wat een hoge bedrijfszekerheid en een minimum aan onderhoud garandeert.
Daarnaast springt GuideLed ook qua design in het oog met een duidelijke functionaliteit en een zeer plat ontwerp, dat naadloos aansluit bij de omliggende architectuur.
Om hinder door een fel pictogramarmatuur tijdens een film, lezing of theatervoorstelling te voorkomen, kan GuideLed Cinema de lichtopbrengst dimmen tot tien instelbare niveaus.
Het dimeffect wordt bereikt via een schakelingang, die de vluchtroute-aanduiding dimt tot een vaste lichtopbrengst als de ingang wordt gesloten via een potentiaalvrij relaiscontact, zoals een DMX actor.
In geval van nood, bijvoorbeeld wanneer de algemene verlichting uitvalt, schakelt de vluchtroute-aanduiding onmiddellijk over op 100% lichtoutput, zodat de mensen in de zaal, het theater, de bioscoop of de ruimte veilig kunnen worden geëvacueerd.
Film speelt met gedimd licht
Aan het begin van de film wordt de gangverlichting uit gedaan. De GuideLed Cinema wordt gedimd tot het ingestelde dimniveau via de dimingang: Via een switch kan de gewenste dimwaarde vooraf worden ingesteld voor een optimale aanpassing aan de omstandigheden.
In geval van nood, schakelt de vluchtroute-aanduiding direct naar 100% lichtoutput, zodat de ruimte veilig kan worden verlaten.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071353641 | GuideLed Cinema 1x011 CG-S, noodverlichting, wand opbouw, centraal, vluchtroute-aanduiding, 20/30 m |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071354500 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO B |
| 40071354501 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO A |
| 40071354502 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO C |
| 40071354530 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO E |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071354530 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO B |
| 40071354531 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO A |
| 40071354532 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO C |
| 40071354545 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO E |
| Herkenningsafstand: | 20 m | 30 m |
| Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale bedrijfstijd: |
100% |
| Materiaal behuizing: | PC, PMMA |
| Kleur behuizing: | Lichtgrijs RAL 7035 |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Montagemethode: | Wandmontage |
| Aansluitklemmen: | Netspanning 2 x 3 x 2,5 mm² Schakelingang / 2 x 2 x 1,5 mm² |
| Aansluitspanning: | 230 V AC, 50 Hz 176 V – 275 V DC |
| Stroomopname (220 V DC): | 8 mA |
| Opgenomen vermogen (230 V AC) (schijnbaar/effectief): |
20 m: 4,0VA/1,9 W 30 m: 5 VA / 2,6 W |
| Toegestane omgevingstemperatuur: | -20°C tot +40°C |
| Lichtbron: | Led |