De GuideLed centrale vluchtroute-aanduiding bewijst dat naleving van normen, verschillende montagemogelijkheden en hoge rendabiliteit perfect samen kunnen gaan met een uitstekend ontwerp.
Dankzij de Lightguide technologie zorgen de efficiënte leds, met een lange levensduur voor een hoge bedrijfszekerheid en een perfect egaal uitgelicht pictogram.
Een bijzonder laag aansluitvermogen zorgt voor een lager energieverbruik. Daarnaast springt GuideLed ook qua design in het oog met een duidelijke functionaliteit en een zeer plat ontwerp, dat naadloos aansluit bij de omliggende architectuur.
De revolutionaire Lightguide technologie zet de geconcentreerde lichtdichtheid van de led om in een absoluut gelijkmatig en helder oppervlak met meer dan 500 cd/m² lichtsterkte in het witte gedeelte van het pictogram. Dit is maar liefst 50 keer meer dan het minimum vereiste uit de norm EN 1838. Hierdoor is het pictogram onder alle omstandigheden goed zichtbaar, ook bij slecht zicht of een lichte omgeving.
Ondanks de uitzonderlijk goede prestaties verbruikt de nieuwe Lightguide technologie met haar efficiënte leds tot 70 procent minder energie in vergelijking met de oudere vluchtroute-armaturen met fluorescentielampen.
De rol van pictogramarmaturen is niet altijd de vluchtroute te tonen. Soms is het nodig om snel en eenvoudig de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, verzamelplaatsen enz. te kunnen traceren.
Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.
Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften van uw project met u.
Bekijk hoe de veelzijdige GuideLed vluchtroute-aanduiding in verschillende gebouwen kan worden geïntegreerd.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071353610 | GuideLed 10021 CG-S, noodverlichting, plafond opbouw, centraal, vluchtroute-aanduiding, 20 m |
| 40071353611 | GuideLed 10022 CG-S, noodverlichting, pendel 0,5 m, centraal, vluchtroute-aanduiding, 20 m |
| 40071353612 | GuideLed 10023 CG-S, noodverlichting, pendel 1,5 m, centraal, vluchtroute-aanduiding, 20 m |
| 40071353613 | GuideLed 10024 CG-S, noodverlichting, plafond inbouw, centraal, vluchtroute-aanduiding, 20 m |
| 40071353620 | GuideLed 11021 CG-S, noodverlichting, plafond opbouw, centraal, vluchtroute-aanduiding, 30 m |
| 40071353621 | GuideLed 11022 CG-S, noodverlichting, pendel 0,5 m, centraal, vluchtroute-aanduiding, 30 m |
| 40071353622 | GuideLed 11023 CG-S, noodverlichting, pendel 1,5 m, centraal, vluchtroute-aanduiding, 30 m |
| 40071353623 | GuideLed 11024 CG-S, noodverlichting, plafond inbouw, centraal, vluchtroute-aanduiding, 30 m |
| 40071353641 | GuideLed 1x011 CG-S, noodverlichting, wand opbouw, centraal, vluchtroute-aanduiding, 20/30 m |
| 40071353642 | GuideLed 1x012 CG-S, noodverlichting, wand inbouw SLS, centraal, vluchtroute-aanduiding, 20/30 m |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071354500 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO B |
| 40071354501 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO A |
| 40071354502 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO C |
| 40071354503 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO A+B |
| 40071354504 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO C+C |
| 40071354505 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO B+Z |
| 40071354506 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO A+Z |
| 40071354507 | Pictogramplaat GuideLed 20 m ISO C+Z |
| 40071354515 | Pictogramplaat GuideLed 20m ISO E |
| 40071354516 | Pictogramplaat GuideLed 20m ISO E+Z |
| 40071354517 | Pictogramplaat GuideLed 20m ISO E+E |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071354530 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO B |
| 40071354531 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO A |
| 40071354532 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO C |
| 40071354533 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO A+B |
| 40071354534 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO C+C |
| 40071354535 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO B+Z |
| 40071354536 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO A+Z |
| 40071354537 | Pictogramplaat GuideLed 30 m ISO C+Z |
| 40071354545 | Pictogramplaat GuideLed 30m ISO E |
| 40071354546 | Pictogramplaat GuideLed 30m ISO E+Z |
| 40071354547 | Pictogramplaat GuideLed 30m ISO E+E |
| 40071353348 | Pictogram GuideLed 30m brandblusser |
| 40071353349 | Pictogram GuideLed 30m brandhaspel |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071353643 | GuideLed doorvoerkit voor 1x011 |
| Herkenningsafstand: | 20 m | 30 m |
| Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale bedrijfstijd: |
100% |
| Materiaal behuizing: | PC, PMMA |
| Kleur behuizing: | Lichtgrijs RAL 7035 |
| Gewicht: | 10011 LED CG-S: 0,47 kg 10012, 10013 LED CG-S: 0,41 kg 11011 LED CG-S: 0,60 kg 11012/11013 LED CG-S: 0,56 kg 10021 LED CG-S: 0,39 kg 10022 LED CG-S: 0,49 kg 10023 LED CG-S: 0,54 kg 10024 LED CG-S: 0,70 kg 11021 LED CG-S: 0,79 kg 11022 LED CG-S: 0,94 kg 11023 LED CG-S: 0,99 kg 11024 LED CG-S: 1,22 kg |
| Montagemethode: | Wand- of plafondmontage | op- of inbouw | pendelset |
| Aansluitklemmen: | 2,5 mm² beschermde reservepolariteit |
| Aansluitspanning: | 230 V AC, 50 Hz 176 V – 275 V DC |
| Stroomopname (220 V DC): | 20 m: eenzijdig 8 mA – dubbelzijdig 12 mA 30 m: eenzijdig 11 mA – dubbelzijdig 17 mA |
| Opgenomen vermogen (230 V AC) (schijnbaar/effectief): |
20 m: enkelzijdig 4,0 VA/1,9 W dubbelzijdig 5,5 VA/2,9 W 30 m: enkelzijdig 5,0 VA/2,6 W dubbelzijdig 7,1 VA/4,1 W |
| Inschakelstroom: | 1,5 A |
| Toegestane omgevingstemperatuur: | -20°C tot +40°C |
| Lichtbron: | Led |