Document downloaden () van 20
Armaturen

FlexiTech EW - Centrale vluchtroute-aanduiding

FlexiTech (EW) heeft een uniforme strakke uitstraling, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende projecten. Ontwerpers en installateurs van noodverlichting kunnen dankzij deze eenvoudig te installeren productreeks hun tijd efficiënt gebruiken. Hun duurzame design, robuuste constructie, hoogwaardig kunststof, innovatieve waterdichtheidstechnologieën, betrouwbare elektronica en laag stroomverbruik maken de armaturen van FlexiTech duurzaam. De armatuur voor enkelzijdige vluchtroute-aanduiding, met een herkenningsafstand van 20 of 30 meter, wordt geleverd met inlegpictogrammen. De Lightguide-technologie zorgt voor een perfecte egale uitlichting waardoor het pictogram nog beter zichtbaar is en er veiliger kan worden ontruimd. Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CG-S) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.
Eén stijl
Eén productfamilie voor uiteenlopende projecten
Lightguide technologie
Voor een perfect egaal verlicht pictogram
Eenvoudige installatie
Transparante montageplaat met honingraatstructuur

Kenmerken

  • Perfect egaal verlicht
  • Hoge luminantie van witte contrastkleur >500 cd/m²
  • Snelle installatie
  • Ingebouwde waterpas
  • Betrouwbare monitoring met CG-S technologie zonder datakabel
  • 20 m en 30 m herkenningsafstand
  • Inclusief set inlegpictogrammen
  • Alle versies hebben hetzelfde design
  • Robuust, IK07
  • Strakke behuizing (34 tot 38 mm), onopvallend design

De reeks FlexiTech EW biedt meerdere uitvoeringen

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft2ew.jpg
FlexiTech EW 20 m
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft1ew-wall.jpg
Wand opbouwmontage
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft3ew.jpg
FlexiTech EW 30 m
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft1ew-recessed.jpg
Wand inbouwmontage
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft1ew-metal-cover-black-night.jpg
Optioneel: gekleurde metalen sierkap

Dubbele membraantechnologie - IP66

De kabelingangen bestaan uit een speciaal thermoplastisch elastomeer met een specifieke samenstelling ontwikkeld voor de auto-industrie. Aansluitingen aan de zijkant worden gekenmerkt door een innovatief design met 2 membranen (kabelwartel niet vereist):

  • Het buitenmembraan beschermt tegen waterdruk
  • Het binnenmembraan omringt de kabel perfect voor een optimale afdichting

6 innovaties voor een eenvoudigere installatie van FlexiTech

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-baseplate-nl-nl.jpg
  • IP66 uitvoering: Zwart rubber, speciaal thermoplastisch elasthomeer

1. Sleufgaten voor snelle bevestiging en eenvoudige uitlijning, specifieke gaten in de hoeken voor bevestiging met hoge weerstand

2. Dubbel uitgevoerde schroefloze aansluitklemmen

3. 9 kabelingangen in thermoplastisch elastomeer, geen kunststof onderdelen te breken bij toegang via de achterzijde

4. Waterpas voor perfecte horizontale uitlijning

5. Rechtstreeks monteren op inbouwdoos is mogelijk (Ø 67 mm)

6. Transparante montageplaat met voldoende werkruimte voor eenvoudige installatie en vervanging van bestaande producten

Perfecte uitlichting

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft2ew-night.jpg
  • Perfect egaal verlicht pictogram dankzij lichtguide-technologie.
  • Uiterst efficiënt - optimale helderheid zorgt voor een goede herkenning en het lage energieverbruik verlaagt de bedrijfskosten.
Robust - Made to last

Lange levensduur

  • Hoge slagvastheid (IK07), ideale oplossing voor veeleisende omgevingen
  • Duurzaam design en hoogwaardig kunststof
  • Rubber en TPE-componenten sluiten de eventuele ruimte tussen onderdelen af, waardoor het risico op binnendringen van insecten en stof tot een minimum wordt beperkt
  • Betrouwbare elektronica en laag energieverbruik
  • Minder onderhoud dankzij duurzame leds

Eén productfamilie, één design, voor uiteenlopende projecten

Een project kan verschillende eisen stellen aan vluchtrouteverlichting en -aanduiding. Eaton’s FlexiTech EW vluchtroute-aanduiding voor wand- en EC voor plafondmontage evenals SU vluchtrouteverlichting met egale verlichting, bieden ontwerpers en installateurs nieuwe mogelijkheden in uiteenlopende omgevingen dankzij verminderde complexiteit en tijdsbesparing.

Meer dan 50 jaar ervaring in veilig evacueren

Eaton biedt een ruim assortiment van noodverlichtingsarmaturen aan. De armaturen zijn standaard voorzien van Eaton’s CEWA GUARD & STAR-techniek, die de basis vormen voor minimale inspectie- en onderhoudskosten. Dankzij de combinatie van innovatieve verlichtingstechnologie met efficiënte leds met een lange levensduur, wordt er minder energie verbruikt en dalen de onderhoudskosten bovendien aanzienlijk.

Op maat gemaakte producten toegesneden op de unieke eisen van uw project

Kleur op maat

Een perfecte integratie van noodverlichtingsarmaturen in de architectuur van gebouwen is vaak een uitdaging.

Eaton helpt u deze uitdaging aan te gaan met een reeks toebehoren die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren.

  • Gekleurde metalen sierkappen
  • Gekleurde inbouwbakken
  • Specifieke montageaccessoires

Speciale pictogrammen

De rol van pictogramarmaturen is niet altijd de vluchtroute te tonen. Soms is het nodig om snel en eenvoudig de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, verzamelplaatsen enz. te kunnen traceren.

Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.

Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften van uw project met u.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
FT2EW4ICGSIP FlexiTech EW CG-S, wandmontage 20m
FT3EW4ICGSIP FlexiTech EW CG-S, wandmontage 30m

ACCESSOIRES 20M

Artikelnummer Omschrijving
FT2EWSU-MC-B Sierkap FlexiTech EW 20m, zwart
FT2EWSU-MC-DG Sierkap FlexiTech EW 20m, grijs
FT2EWSU-MC-S Sierkap FlexiTech EW 20m, zilver
FT2-RK Inbouwframe FlexiTech EW, 20m, wit
FT2-RK-B Inbouwframe FlexiTech EW, 20m, zwart
FT2-RK-DG Inbouwframe FlexiTech EW, 20m, grijs
FT2-RK-S Inbouwframe FlexiTech EW, 20m, zilver
FT2-WG Beschermkorf FlexiTech EW/CW, 20m

 

ACCESSOIRES 30M

Artikelnummer Omschrijving
FT3EWSU-MC-B Sierkap FlexiTech EW 30m, zwart
FT3EWSU-MC-DG Sierkap FlexiTech EW 30m, grijs
FT3EWSU-MC-S Sierkap FlexiTech EW 30m, zilver
FT3-RK Inbouwframe FlexiTech EW, 30m, wit
FT3-RK-B Inbouwframe FlexiTech EW, 30m, zwart
FT3-RK-DG Inbouwframe FlexiTech EW, 30m, grijs
FT3-RK-S Inbouwframe FlexiTech EW, 30m, zilver
FT3-WG Beschermkorf FlexiTech EW/CW, 30m

Pictogrammen 20m

Artikelnummer Omschrijving
  Artikelnummer   Omschrijving
FT2EWEC-PICTO-DR Pictogram FlexiTech ISO AC 20m FT2EWEC-PICTO-FEX Pictogram FlexiTech BB 20m
FT2EWEC-PICTO-DL Pictogram FlexiTech ISO BC 20m FT2EWEC-PICTO-FHO Pictogram FlexiTech BH 20m
FT2EWEC-PICTO-UR Pictogram FlexiTech ISO AE 20m FT2EWEC-PICTO-INFO Pictogram FlexiTech info 20m
FT2EWEC-PICTO-UL Pictogram FlexiTech ISO BE 20m FT2EWEC-PICTO-MP Pictogram FlexiTech meeting point 20m
FT2EWEC-PICTO-DMR Picto FlexiTech rolstoel ISO A 20m FT2EWEC-PICTO-CR Pictogram FlexiTech first aid 20m
FT2EWEC-PICTO-DML Picto FlexiTech rolstoel ISO B 20m FT2EWEC-PICTO-WC Pictogram FlexiTech toilet 20m
FT2EWEC-PICTO-DMD Picto FlexiTech rolstoel ISO C 20m FT2EWEC-PICTO-VR Pictogram FlexiTech ISO A 20m 90gr
FT2EWEC-PICTO-DMU Picto FlexiTech rolstoel ISO E 20m FT2EWEC-PICTO-VL Pictogram FlexiTech ISO B 20m 90gr
    FT2EWEC-PICTO-VD Pictogram FlexiTech ISO C 20m 90gr

PICTOGRAMMEN 30M

Artikelnummer Omschrijving  Artikelnummer Omschrijving
FT3EWEC-PICTO-DR Pictogram FlexiTech ISO AC 30m FT3EWEC-PICTO-FEX Pictogram FlexiTech BB 30m
FT3EWEC-PICTO-DL Pictogram FlexiTech ISO BC 30m FT3EWEC-PICTO-FHO Pictogram FlexiTech BH 30m
FT3EWEC-PICTO-UR Pictogram FlexiTech ISO AE 30m FT3EWEC-PICTO-INFO Pictogram FlexiTech info 30m
FT3EWEC-PICTO-UL Pictogram FlexiTech ISO BE 30m FT3EWEC-PICTO-MP Pictogram FlexiTech meeting point 30m
FT3EWEC-PICTO-DMR Picto FlexiTech rolstoel ISO A 30m FT3EWEC-PICTO-CR Pictogram FlexiTech first aid 30m
FT3EWEC-PICTO-DML Picto FlexiTech rolstoel ISO B 30m FT3EWEC-PICTO-WC Pictogram FlexiTech toilet 30m
FT3EWEC-PICTO-DMD Picto FlexiTech rolstoel ISO C 30m FT3EWEC-PICTO-VR Pictogram FlexiTech ISO A 30m 90gr
FT3EWEC-PICTO-DMU Picto FlexiTech rolstoel ISO E 30m FT3EWEC-PICTO-VL Pictogram FlexiTech ISO B 30m 90gr
    FT3EWEC-PICTO-VD Pictogram FlexiTech ISO C 30m 90gr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Herkenningsafstand: 20 m | 30 m
Lichtstroom ΦE/ΦN
aan het einde van de nominale bedrijfstijd:
100%
Materiaal behuizing: Polycarbonaat
Kleur behuizing: Wit RAL 9003
Gewicht: FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 0,43 kg
FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 0,81 kg
Montagemethode: Wandmontage
Beschermingsklasse: IP66
Isolatieklasse: II
Slagvastheid: IK07
Aansluitklemmen:
3 x 2 x 2.5 mm²
Aansluitspanning: 230 V AC, 50 Hz
176 V – 275 V DC
Stroomopname (220 V DC):

FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 5.7 mA
FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 7.8 mA

Opgenomen vermogen
(schijnbaar / effectief):
FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 3.5 VA / 1.4 W
FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 4.6 VA / 2.1 W
Inschakelstroom: 1.5 A
Toegestane omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C
Lichtbron: Ledstrip
Download Links