Document downloaden () van 20
Armaturen

FlexiTech EC - Centrale vluchtroute-aanduiding

FlexiTech (EC) heeft een uniforme strakke uitstraling, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende projecten. Ontwerpers en installateurs van noodverlichting kunnen dankzij deze eenvoudig te installeren productreeks hun tijd efficiënt gebruiken. Hun duurzame design, robuuste constructie, hoogwaardig kunststof, innovatieve waterdichtheidstechnologieën, betrouwbare elektronica en laag energieverbruik maken de armaturen van FlexiTech duurzaam.

De armatuur voor enkel- of dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding, met een herkenningsafstand van 20 of 30 meter, wordt geleverd met inlegpictogrammen. De Lightguide-technologie zorgt voor een perfecte egale uitlichting waardoor het pictogram nog beter zichtbaar is en er veiliger kan worden ontruimd.

Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CG-S) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

Eenvoudige installatie
Transparante montageplaat met honingraatstructuur
Perfect egaal verlicht pictogram
Lightguide technologie voor optimale uitlichting van het pictogram
Energiebesparing
Mogelijkheid om één pictogram uit te schakelen

Kenmerken

  • Perfect egaal verlicht
  • Hoge luminantie van witte contrastkleur >500 cd/m²
  • Snelle installatie dankzij gebruiksvriendelijke klikmontage
  • Betrouwbare monitoring met CG-S technologie zonder datakabel
  • 20 of 30 m herkenningsafstand, enkel- en dubbelzijdig
  • Reeks inlegpictogrammen inbegrepen
  • Alle versies hebben hetzelfde design
  • Robuust, IK07
  • Strakke behuizing (50 mm), onopvallend design

Nog meer mogelijkheden dankzij extra opties

FlexiTech EC is beschikbaar met een herkenningsafstand van 20 m of 30 m, enkel- en dubbelzijdig. Hierdoor is de armatuurserie geschikt voor verschillende vluchtroutes. FlexiTech biedt oplossingen voor uiteenlopende projecten, van commerciële tot industriële toepassingen dankzij een uitgebreide reeks accessoires.

  • Pendelset (50 of 150 cm)
  • Kettingbevestiging
  • Muurbeugel
  • Metalen sierkap in 3 verschillende kleuren
FlexiTech Exit Ceiling 20m CG-S
FlexiTech 20 m
FlexiTech EC 30m with suspension kit 0.50m
FlexiTech met pendelset
FlexiTech Exit Ceiling 30m CG-S
FlexiTech EC 30 m
FlexiTech EC 30m with wall bracket
FlexiTech met wandbeugel

Montageplaat - eenvoudige installatie en onderhoud

De montageplaat wordt direct op het plafond of aan de accessoire (wandbeugel of pendel) gemonteerd. Daarna wordt de FlexiTech EC hierop vastgeklikt.

Het is mogelijk om enkel de montageplaat aan het begin van de constructiefase te installeren om het risico op schade aan de armatuur te voorkomen (stoten, stroomuitval, diefstal enz.).

De armatuur kan eenvoudig worden losgeklikt om de configuratie te controleren of voor onderhoud.

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ec-fixing-base-assembling.png

Innovaties voor eenvoudigere bedrading

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ec-fixing-base.png

De montageplaat is voorzien van 4 rubberen aansluitingen (2 voor kabels van 6 tot 13.5 mm en 2 voor kabels van 6 tot 10.5 mm).

De kabelingangen bestaan uit een speciaal thermoplastisch elastomeer, waardoor het breken van plastic onderdelen overbodig wordt en alle mogelijke ruimte tussen onderdelen wordt afgesloten om binnendringing van insecten en stof tot een minimum te beperken.

Insteekbare schroefloze aansluitklemmen en de 4 rubberen De kabelingangen vereenvoudigen de bedrading.

Perfecte uitlichting

FlexiTech EC 30m with wall bracket and light on

Perfect egaal verlicht pictogram dankzij lightguide-technologie.

Uiterst efficiënt - optimale helderheid zorgt voor een goede herkenning en het lage energieverbruik verlaagt de bedrijfskosten.

Mogelijkheid om slechts één pictogram te laten branden (bij enkelzijdig gebruik) om het energieverbruik te beperken.

Robust - Made to last

Lange levensduur

  • Hoge slagvastheid (IK07), ideale oplossing voor veeleisende omgevingen
  • Duurzaam design en hoogwaardig kunststof
  • Rubber en TPE-componenten sluiten de eventuele ruimte tussen onderdelen af, waardoor het risico op het binnendringen van stof en insecten tot een minimum wordt beperkt
  • Betrouwbare elektronica en laag energieverbruik
  • Minder onderhoud dankzij duurzame leds

Eén design, één productfamilie, voor uiteenlopende projecten

Een project kan verschillende eisen stellen aan vluchtrouteverlichting en -aanduiding. Eaton’s FlexiTech EW vluchtroute-aanduiding voor wand- en EC voor plafondmontage evenals SU vluchtrouteverlichting met egale verlichting, bieden ontwerpers en installateurs nieuwe mogelijkheden in uiteenlopende omgevingen dankzij verminderde complexiteit en tijdsbesparing.

Meer dan 50 jaar ervaring in veilig evacueren

Eaton biedt een ruim assortiment van noodverlichtingsarmaturen aan. De armaturen zijn standaard voorzien van Eaton’s CEWA GUARD & STAR-techniek, die de basis vormen voor minimale inspectie- en onderhoudskosten. Dankzij de combinatie van innovatieve verlichtingstechnologie met efficiënte leds met een lange levensduur, wordt er minder energie verbruikt en dalen de onderhoudskosten bovendien aanzienlijk.

Op maat gemaakte producten toegesneden op de unieke eisen van uw project

Kleur op maat

Een perfecte integratie van noodverlichtingsarmaturen in de architectuur van gebouwen is vaak een uitdaging.

Eaton helpt u deze uitdaging aan te gaan met een reeks toebehoren die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren.

  • Gekleurde metalen sierkappen
  • Gekleurde inbouwbakken
  • Specifieke montageaccessoires

Speciale pictogrammen

De rol van pictogramarmaturen is niet altijd de vluchtroute te tonen. Soms is het nodig om snel en eenvoudig de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, verzamelplaatsen enz. te kunnen traceren.

Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.

Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften van uw project met u.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
FT2EC4ICGSIP     FlexiTech EC CG-S, plafond opbouw, 20m
FT3EC4ICGSIP FlexiTech EC CG-S, plafond opbouw, 30m

ACCESSOIRES 20M

Artikelnummer Omschrijving
FT2ECCC-WB     Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 20m, wit
FT2ECCC-WB-B Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 20m, zwart
FT2ECCC-WB-DG Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 20m, grijs
FT2ECCC-WB-S Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 20m, zilver
FT2EC-MC-B Sierkap FlexiTech EC 20m, zwart
FT2EC-MC-DG Sierkap FlexiTech EC 20m, grijs
FT2EC-MC-S Sierkap FlexiTech EC 20m, zilver

ACCESSOIRES 30M

Artikelnummer Omschrijving
FT3ECCC-WB     Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 30m, wit
FT3ECCC-WB-B Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 30m, zwart
FT3ECCC-WB-DG Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 30m, grijs
FT3ECCC-WB-S Wandbeugel haaks FlexiTech EC/CC 30m, zilver
FT3EC-MC-B Sierkap FlexiTech EC 30m, zwart
FT3EC-MC-DG Sierkap FlexiTech EC 30m, grijs
FT3EC-MC-S Sierkap FlexiTech EC 30m, zilver

ACCESSOIRES EC/CC

Artikelnummer Omschrijving
FTECCC-CF     Kettingmontageplaat FlexiTech EC/CC
FTECCC-TSK-150 Pendelset 150 cm FlexiTech EC/CC, wit
FTECCC-TSK-150-B Pendelset 150 cm FlexiTech EC/CC, zwart
FTECCC-TSK-150-DG Pendelset 150 cm FlexiTech EC/CC, grijs
FTECCC-TSK-150-S Pendelset 150 cm FlexiTech EC/CC, zilver
FTECCC-TSK-50 Pendelset 50 cm FlexiTech EC/CC, wit
FTECCC-TSK-50-B Pendelset 50 cm FlexiTech EC/CC, zwart
FTECCC-TSK-50-DG Pendelset 50 cm FlexiTech EC/CC, grijs
FTECCC-TSK-50-S Pendelset 50 cm FlexiTech EC/CC, zilver

PICTOGRAMMEN 20M

Artikelnummer Omschrijving
Artikelnummer Omschrijving
FT2EWEC-PICTO-DR Pictogram FlexiTech ISO AC 20m FT2EWEC-PICTO-FEX Pictogram FlexiTech BB 20m
FT2EWEC-PICTO-DL Pictogram FlexiTech ISO BC 20m FT2EWEC-PICTO-FHO Pictogram FlexiTech BH 20m
FT2EWEC-PICTO-UR Pictogram FlexiTech ISO AE 20m FT2EWEC-PICTO-INFO Pictogram FlexiTech info 20m
FT2EWEC-PICTO-UL Pictogram FlexiTech ISO BE 20m FT2EWEC-PICTO-MP Pictogram FlexiTech meeting point 20m
FT2EWEC-PICTO-DMR Picto FlexiTech rolstoel ISO A 20m FT2EWEC-PICTO-CR Pictogram FlexiTech first aid 20m
FT2EWEC-PICTO-DML Picto FlexiTech rolstoel ISO B 20m FT2EWEC-PICTO-WC Pictogram FlexiTech toilet 20m
FT2EWEC-PICTO-DMD Picto FlexiTech rolstoel ISO C 20m FT2EWEC-PICTO-VR Pictogram FlexiTech ISO A 20m 90gr
FT2EWEC-PICTO-DMU Picto FlexiTech rolstoel ISO E 20m FT2EWEC-PICTO-VL Pictogram FlexiTech ISO B 20m 90gr
    FT2EWEC-PICTO-VD Pictogram FlexiTech ISO C 20m 90gr

PICTOGRAMMEN 30M

Artikelnummer Omschrijving
Artikelnummer Omschrijving
FT3EWEC-PICTO-DR Pictogram FlexiTech ISO AC 30m FT3EWEC-PICTO-FEX Pictogram FlexiTech BB 30m
FT3EWEC-PICTO-DL Pictogram FlexiTech ISO BC 30m FT3EWEC-PICTO-FHO Pictogram FlexiTech BH 30m
FT3EWEC-PICTO-UR Pictogram FlexiTech ISO AE 30m FT3EWEC-PICTO-INFO Pictogram FlexiTech info 30m
FT3EWEC-PICTO-UL Pictogram FlexiTech ISO BE 30m FT3EWEC-PICTO-MP Pictogram FlexiTech meeting point 30m
FT3EWEC-PICTO-DMR Picto FlexiTech rolstoel ISO A 30m FT3EWEC-PICTO-CR Pictogram FlexiTech first aid 30m
FT3EWEC-PICTO-DML Picto FlexiTech rolstoel ISO B 30m FT3EWEC-PICTO-WC Pictogram FlexiTech toilet 30m
FT3EWEC-PICTO-DMD Picto FlexiTech rolstoel ISO C 30m FT3EWEC-PICTO-VR Pictogram FlexiTech ISO A 30m 90gr
FT3EWEC-PICTO-DMU Picto FlexiTech rolstoel ISO E 30m FT3EWEC-PICTO-VL Pictogram FlexiTech ISO B 30m 90gr
    FT3EWEC-PICTO-VD Pictogram FlexiTech ISO C 30m 90gr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Herkenningsafstand: 20 m | 30 m
Lichtstroom ΦE/ΦN
aan het einde van de nominale bedrijfstijd:
100%
Materiaal behuizing: Polycarbonaat
Kleur behuizing: Wit RAL 9003
Gewicht: FT2EC4ICGS, FT2EC4ICGSIP: 0.56 kg
FT3EC4ICGS, FT3EC4ICGSIP: 1.2 kg
Montagemethode: Plafondmontage
Beschermingsklasse: IP65
Isolatieklasse: II
Slagvastheid: IK07
Aansluitklemmen:
2 x 3 x 2,5 mm²
Aansluitspanning: 230 V AC, 50 Hz
176 V – 275 V DC
Stroomverbruik (220 V DC):

FT2EC4ICGS, FT2EC4ICGSIP: enkelzijdig: 3.2mA - dubbelzijdig: 5.5 mA
FT3EC4ICGS, FT3EC4ICGSIP: enkelzijdig: 6.5mA - dubbelzijdig: 10.7 mA

Stroomverbruik (230 V AC)
(schijnbaar/effectief vermogen):
FT2EC4ICGS, FT2EC4ICGSIP: enkelzijdig: 3 VA / 1.1 W - dubbelzijdig: 3.5 VA / 1.4 W
FT3EC4ICGS, FT3EC4ICGSIP: enkelzijdig: 3.8 VA / 1.7 W - dubbelzijdig: 5.2 VA / 2.7 W
Inschakelstroom: 1.5 A
Toegestane omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C
Lichtbron: Ledstrip
Download Links