Het DualGuard-S centrale voedingssysteem voorziet armaturen voor vluchtroute-aanduiding en -verlichting op betrouwbare wijze van energie (230 Vac / 220 Vdc), controleert zichzelf automatisch en bewaakt elk van de verbonden CG-S-armaturen (maximaal 20 per circuit) simpelweg via de voedingsleiding.
Dankzij STAR-technologie, kan de schakelmodus van elk verbonden CG-S-armatuur vrij worden geprogrammeerd via de besturingssectie van het centrale accusysteem binnen een voedingsnetwerk van 50 Hz.
Dit betekent dat gemengde werking van permanente verlichting, geschakelde verlichting en niet-permanente verlichting mogelijk is binnen hetzelfde circuit, zonder toevoeging van een datalijn. Het kleuren-touchscreen van 4,3" of 7" bewaakt en bestuurt het centrale voedingssysteem via de ACU DG-module. Alle functies van de verbonden apparaten en noodverlichtingsarmaturen kunnen automatisch worden gecontroleerd, waarbij eventuele storingen direct worden gerapporteerd.
In een gebouw hebben diverse medewerkers toegang tot technische ruimten. Goede beveiliging van de daar aanwezige systemen (waaronder noodverlichting) is van groot belang.
Om ongeautoriseerde bediening te voorkomen, biedt DualGuard-S een eenvoudige manier om gebruikersprofielen te maken op basis van de vereiste toegang. Zowel voor het opvragen van eenvoudige statusinformatie als voor uitgebreide programmeertaken biedt DualGuard de noodzakelijke flexibiliteit zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.
De gegevens die volgens technische standaarden moeten worden weergegeven, kunnen worden gebruikt tijdens de oplevering en bij vervolginspecties.
Alle belangrijke statusinformatie is in één oogopslag beschikbaar zonder dat een wachtwoord hoeft te worden ingevoerd of het DualGuard-S-systeem hoeft te worden geopend.
Verdere statusinformatie is eenvoudig toegankelijk via een gebruiksvriendelijke menustructuur.
Operators en installateurs gebruiken de gedetailleerde informatie bij het onderhoud van de DualGuard-S.
Stel uw vragen over ontwerp, normen en regelgeving aan onze accountmanagers. Wij helpen u graag. Door deze ondersteuning beschikt u over de optimale oplossing.
Wij helpen u bij vragen over installatie, bediening en inbedrijfstelling, waardoor u werk uit handen wordt genomen.
Ons serviceteam zorgt ervoor dat uw technische veiligheidssystemen altijd werken.
Hierdoor voldoet u aan de technische normen en vereisten met betrekking tot het onderhoud en de reparatie van uw technische veiligheidssystemen.
Regelmatig worden bedrijven het doelwit van aanvallen door hackers. Cyberaanvallen veroorzaken vaak aanzienlijke verstoringen en (im)materiële schade. Het risicopotentieel in het digitale tijdperk is enorm, waardoor bedrijven in toenemende mate investeren in beschermingsmechanismen.
Zonder een afdoende beveiligingsstrategie brengen bedrijven niet alleen hun systemen en gegevens in gevaar, maar kan ook hun reputatie schade oplopen. Informatiebeveiliging is een topprioriteit voor Eaton.
Noodverlichting is in vrijwel elk gebouw aanwezig, of het nu gaat om vluchtrouteverlichting, -aanduiding of om veiligheidsverlichting voor het verlichten van gebieden met bijzondere risico’s.
Componenten van de noodverlichtingsinstallatie kunnen zich in het hele gebouw bevinden, bijvoorbeeld in verdelers voor algemene verlichting. De uitdaging is om al deze onderdelen van het systeem op de juiste manier met elkaar te verbinden.
Maximaal 32 DualGuard-S systemen kunnen via een razendsnelle communicatiebus worden gekoppeld. Hierdoor zijn alle regel- en schakelfuncties voor alle geadresseerde CG-S armaturen beschikbaar over het volledige netwerk. Onafhankelijk van het DualGuard-S systeem waarop zij zijn aangesloten.
Toekomstbestendig
Wij geloven dat noodverlichtingssystemen die de gebruiker extra toegevoegde waarde bieden de toekomst hebben.
Dankzij de nieuwe snelle en krachtige ACU DG-S-bustechnologie zijn we uitstekend voorbereid om aan toekomstige vereisten voor noodverlichtingssystemen te voldoen.
Behalve de vereiste CE-conformiteitsverklaringen biedt Eaton systeemcertificering door geaccrediteerde, onafhankelijke testinstanties voor alle producten die worden gebruikt voor centrale noodverlichting.
Alle producten zoals:
en andere systeemcomponenten worden gecontroleerd. De systemen zijn onderworpen aan een groot aantal uitgebreide keuringen. Bovendien worden de producten getest voor naleving van EMC-eisen.
Alle apparaten en onderstations zijn modulair opgebouwd. Batterijladers, schakelmodules en bewakingsapparatuur vormen eenheden die zodanig samenwerken dat ze elkaar, in geval van een storing, niet nadelig kunnen beïnvloeden. Het modulaire ontwerp en de voorgemonteerde behuizingscomponenten staan garant voor een flexibele, hoogwaardige systeemopbouw.
Het hoofddoel van het centrale voedingssysteem is het voeden van de verbonden armaturen voor vluchtroute-aanduiding en het in het geval van een stroomstoring inschakelen van de vluchtrouteverlichting.
Bovendien is het een belangrijke functie van het centrale voedingssysteem om de permanente operationele beschikbaarheid te waarborgen van alle verbonden armaturen via automatische bewaking. Afhankelijk van wat nodig is voor het project, kan het juiste systeem worden gekozen uit de DualGuard-S-productfamilie.
De "VisionGuard"-visualisatiesoftware biedt complete bewaking, besturing en configuratie van alle verbonden DualGuard-S centrale voedingssystemen tot op armatuurniveau. De moderne client-/serverstructuur maakt installatie eenvoudig en onbeperkte bediening via het web mogelijk.
VisionGuard is toegankelijk via een van de standaard webbrowsers, waardoor geen uitgebreide installatie- en onderhoudsactiviteiten voor bedrijfseigen clientsoftware nodig is. Bovendien maakt dit een platformonafhankelijk gebruik van de visualisatiesoftware mogelijk. Vanwege het flexibele webontwerp past de gebruikersinterface zich automatisch aan het schermformaat aan, zodat ook tablets of smartphones voor de visualisatiesoftware kunnen worden gebruikt. Deze voordelen leiden samen tot een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.
VisionGuard blinkt uit met een verscheidenheid aan functies die de gebruiker volop mogelijkheden biedt voor uitgebreide evaluatie van de toestand van het hele noodverlichtingssysteem, zoals e-mail, automatische afdrukfuncties, een alarmenlijst met filterfunctie, een uitgebreid inspectielogboek en nog veel meer. Met VisionGuard ziet u alle relevante gegevens in één oogopslag.
| Type | Omschrijving |
| DualGuard-S 28 | Vrijstaande systeemkast met geoptimaliseerd aansluitsysteem voor CEAG DualGuard-S 28, uitgerust met batterijbesturingsmodule (BCM.1), geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 28 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 88 eindgroepen. Let op! De CM-laadmodules en het kleuren-touchscreen dienen apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S 20 | Vrijstaande systeemkast met geoptimaliseerd aansluitsysteem voor CEAG DualGuard-S 20, uitgerust met batterijbesturingsmodule (BCM.1), geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 20 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 88 eindgroepen. Let op! De CM-laadmodules en het kleuren-touchscreen dienen apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S LAD 100 | Vrijstaande systeemkast met geoptimaliseerd aansluitsysteem voor CEAG DualGuard-S LAD 100, uitgerust met batterijbesturingsmodule (BCM.1), geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 4 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 16 eindgroepen. Let op! De CM-laadmodules en het kleuren-touchscreen dienen apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S 12C | Compacte systeemkast met geoptimaliseerd aansluitsysteem voor CEAG DualGuard-S 12C, uitgerust met batterijbesturingsmodule (BCM.1), geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 12 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 48 eindgroepen. Let op! De CM-laadmodules en het kleuren-touchscreen dienen apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S 12C6 | Compacte systeemkast met geoptimaliseerd aansluitsysteem voor CEAG DualGuard-S 12C6, uitgerust met batterijbesturingsmodule (BCM.1), geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 12 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 48 eindgroepen. Let op! De CM-laadmodules en het kleuren-touchscreen dienen apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S 20C6 | Compacte systeemkast met geoptimaliseerd aansluitsysteem voor CEAG DualGuard-S 20C6, uitgerust met batterijbesturingsmodule (BCM.1), geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 20 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 68 eindgroepen. Let op! De CM-laadmodules en het kleuren-touchscreen dienen apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S 12C4 | Compacte systeemkast met geoptimaliseerd aansluitsysteem voor CEAG DualGuard-S 12C4, uitgerust met batterijbesturingsmodule (BCM.1), geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 12 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 48 eindgroepen. Let op! De CM-laadmodules en het kleuren-touchscreen dienen apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S 4C3 | Compacte systeemkast met geoptimaliseerd aansluitsysteem voor CEAG DualGuard-S 4C3, uitgerust met batterijbesturingsmodule (BCM.1), geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 5 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 20 eindgroepen. Let op! De CM-laadmodules en het kleuren-touchscreen dienen apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S US 38 | Vrijstaande systeemkast voor CEAG DualGuard-S US-S 38 onderstation, uitgerust met geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 38 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 88 eindgroepen. Let op! Het kleuren-touchscreen dient apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S US 30 | Vrijstaande systeemkast voor CEAG DualGuard-S US-S 30 onderstation, uitgerust met geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 30 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 88 eindgroepen. Let op! Het kleuren-touchscreen dient apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S US 23 | Systeemkast voor wandmontage voor CEAG DualGuard-S US-S 23 onderstation, uitgerust met geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 23 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 52 eindgroepen. Let op! Het kleuren-touchscreen dient apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S US 15 | Systeemkast voor wandmontage voor CEAG DualGuard-S US-S 15 onderstation, uitgerust met geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 15 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 32 eindgroepen. Let op! Het kleuren-touchscreen dient apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S US 7 | Systeemkast voor wandmontage voor CEAG DualGuard-S US-S 7 onderstation, uitgerust met geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Voor installatie van een 4,3" of 7" kleuren-touchscreen. Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 7 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 28 eindgroepen. Let op! Het kleuren-touchscreen dient apart te worden toegevoegd aan de configuratie. |
| DualGuard-S US SOU2 | Klein DualGuard-S/US-S SOU2 onderstation voor wandmontage, uitgerust met twee SOU CG-S 2X4A eindgroepmodules. |
| DualGuard-S US SOU1 | Klein DualGuard-S/US-S SOU1 onderstation voor wandmontage, uitgerust met één SOU CG-S 2x4A eindgroepmodule. |
| DualGuard-S ESF30 15-P | Behuizing voor wandmontage voor onderstation met 30 minuten functiebehoud CEAG DualGuard-S ESF30 15-P, uitgerust met 4,3" kleuren-touchscreen, geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 15 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 40 eindgroepen. |
| DualGuard-S ESF30 30P | Vrijstaande behuizing voor onderstation met 30 minuten functiebehoud CEAG DualGuard-S ESF30 30-P, uitgerust met 4,3" kleuren-touchscreen, geavanceerde besturingseenheid (ACU DG-S) en voedingseenheid (PSU). Met ruimte voor het toevoegen van maximaal 30 eindgroepmodules (SKU's) voor maximaal 58 eindgroepen. |
| DualGuard-S ESF30 SOU5 | DualGuard-S ESF30 SOU5 onderstation met 30 minuten functiebehoud, voor wandmontage, uitgerust met vijf SOU CG-S 2x4A eindgroepmodules. |
| DualGuard-S ESF30 SOU3 | DualGuard-S ESF30 SOU3 onderstation met 30 minuten functiebehoud, voor wandmontage, uitgerust met drie SOU CG-S 2x4A eindgroepmodules. |
| DualGuard-S ESF30 SOU2 | DualGuard-S ESF30 SOU2 onderstation met 30 minuten functiebehoud, voor wandmontage, uitgerust met twee SOU CG-S 2x4A eindgroepmodules. |
| DualGuard-S ESF30 SOU1 | DualGuard-S ESF30 SOU1 onderstation met 30 minuten functiebehoud, voor wandmontage, uitgerust met één SOU CG-S 2x4A eindgroepmodule. |