Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

xPole aardlekautomaat PKN6/PKNM, 1+N-polig

De PKN6/M 1+N is een netspanningsonafhankelijke elektromechanische aardlekschakelaar met ingebouwde overstroombeveiliging.

De aardlekautomaat PKN6 en PKNM is verkrijgbaar als standaard A type (pulsstroomgevoelig) en de PKNM is ook verkrijgbaar als type F (mengfrequentie gevoelig). Het A type is bestand tegen impulsstromen tot 250 A en het type F heeft een verhoogde stroomstootvastheid van meer dan 3 kA.  

Nominale stroom
tot 40 A
conform
IEC/EN 61009
Nominaal kortsluitafschakelvermogen
6 kA of 10 kA

Belangrijke kenmerken

  • Hoogwaardige RCD/MCB-combinatie (aardlekautomaat)
  • Netonafhankelijke afschakeling
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Grote verscheidenheid aan nominale afschakelstromen
  • Nominale stromen tot 40 A
  • Uitschakelkarakteristieken B, C
  • Nominaal kortsluitafschakelvermogen
    • 10 kA (PKNM)
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Dubbele contactklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheden voor kamrails bij voedende en afgaande klemmen
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaande kamrailverband mogelijk
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie achteraf
  • Kleur van de schakelhendel geeft de nominale stroom aan
  • Hogere weerstand tegen ongewenst uitschakelen (type F, G of G/A) door
    uitschakelvertraging en verhoogde stroomstootvastheid > 3 kA
  • Ook verkrijgbaar in 110 VAC versie! 

 

Overstroom- en aardfoutstroombeveiliging

De hoge kwaliteitsstandaard van Eaton garandeert een uitgebreide persoons- en apparaatbeveiliging door de functies van een aardlekschakelaar te combineren met die van een installatieautomaat. Dit betekent dat onze klanten minder tijd nodig hebben en inspanning hoeven te leveren voor het aansluiten en zo toch het systeem beschermen tegen overstromen, kortsluiting en aardfoutstromen. Door gebruik te maken van Eaton's aardlekautomaten zal uw elektrische installatie veiliger en betrouwbaarder worden. Door de apparatuur, verlichting en wandcontactdozen te verdelen over verschillende beveiligingscomponenten kan alleen het getroffen stroomcircuit in geval van een storing worden afgeschakeld.

Geschikte aardlekautomaten voor alle toepassingen.

  • Type A: Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC aardlekstromen die niet zijn afgevlakt
  • Type G: 10 ms vertraging om ongewenst uitschakelen te voorkomen, bijv. tijdens onweer
  • Type AC: Dit type detecteert alleen zuivere sinusvormige AC-aardlekstromen.
  • Type F (PKNM): Verhoogde bescherming bij toepassingen met een 1-fase frequentieomvormer door detectie van gemengde frequenties, hogere belastbaarheid bij vlakke DC-foutstromen tot 10 mA.

IEC-standaard kwaliteitsontwerp

De aardlekautomaten voldoen aan de IEC-/EN 61009-norm - een Europese norm voor aardlekbeveiligingscomponenten met geïntegreerde overstroombeveiliging (aardlekautomaten). Dit geldt zowel voor de netspanningsonafhankelijke als voor de netspanningsafhankelijke aardlekautomaten met een nominale stroom tot 125 A voor vaste installaties.

Alle eisen van IEC/EN 61009 worden voor 100 % vervuld door de aardlekautomatenseries van Eaton. Alle vereiste normen staan op de componenten weergegeven.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links