Document downloaden () van 20
Overspanningsbeveiliging

SPCT2 xPole overspanningsbeveiliging

SPCT2-type overspanningsbeveiliging vormen de meest geïnstalleerde overspanningsbeveiligingscomponenten die zijn ontworpen voor alle elektrische laagspanningsinstallaties. Deze overspanningsbeveiligingscomponenten worden vaak verplicht gesteld door de nationale installatievoorschriften.

conform
EN 61643-11
OVP-testclassificatie
T2

Belangrijke kenmerken

  • OVP type T2 conform EN 61643-11
  • Maximale continue bedrijfsspanning (UC): 75 – 580 VAC
  • Testclassificatie II conform IEC 61643-1+A1
  • Beschikbaar met hulpcontacten
  • Beschikbaar met kamrailsysteem voor eenvoudige en snelle montage op aardlekbeveiligingen

 

Aanvullende overspanningsbeveiliging voor overspanningen ten gevolge van schakelhandelingen

Ontworpen om de meeste elektrische installaties voor consumenten te beschermen tegen overspanning door schakelhandelingen of indirecte blikseminslagen. Minimaal T2-componenten worden aanbevolen en deze zijn reeds verplicht in veel Europese landen.

Noodzaak van overspanningsbeveiliging

De installatie van overspanningsbeveiligingscomponenten is bedoeld om spanningsbegrenzing te waarborgen in overeenstemming met de eisen van de isolatiecoördinatie, waardoor gevaarlijke vonken worden vermeden en de branden die hierdoor kunnen ontstaan. Componenten voor overspanningsbeveiliging moeten worden geïnstalleerd om de gevolgen van een overspanning te verminderen. Dit geldt voor de elektrische installatie van alle gebouwen, van woningen tot ziekenhuizen, communicatie-infrastructuur en andere openbare gebouwen, evenals commerciële/industriële locaties, zoals hotels, banken, winkels en fabrieken.

Voorkom de verspreiding van overspanningen

Type 2 OVP's worden in elke verdeler geïnstalleerd om de verspreiding van overspanning in een elektrische installatie te voorkomen. De SPCT2 van Eaton wordt toegepast voor de bescherming tegen kortstondige overspanning die wordt veroorzaakt door schakelhandelingen en indirecte blikseminslagen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links