Document downloaden () van 20
Overspanningsbeveiliging

SPBT12 xPole overspanningsbeveiliging

Het SPBT12-component biedt bescherming tegen kortstondige overspanning die wordt veroorzaakt door directe blikseminslagen voor bliksembeveiligingsniveaus III en IV conform IEC 62305.

Wanneer er een extern bliksembeveiligingssysteem is geïnstalleerd, is meestal ook een intern bliksembeveiligingssysteem vereist, waarvoor de combinatie van type 1/2 de beste oplossing biedt. 

Bliksembeveiligingsniveau
III en IV
OVP-testclassificatie
T1 en T2
KLAAR VOOR AANSLUITING
gecombineerde OVP

Belangrijke kenmerken

  • OVP type T1, T2 conform norm EN 61643-11
  • Bliksembeveiligingsklasse III en IV conform IEC 62305
  • Maximale continue bedrijfsspanning (UC): 280 VAC
  • Beschikbaar met kamrailsysteem voor eenvoudige en snelle montage op aardlekbeveiligingen

 

Bescherming tegen kortstondige overspanning

Overspanningsbeveiligingscomponenten van het type 1/2 worden vaak toegepast op locaties waar klanten een systeem voor beveiliging tegen blikseminslag hebben geïnstalleerd. Wanneer er een extern bliksembeveiligingssysteem is geïnstalleerd, is meestal ook een intern bliksembeveiligingssysteem vereist.

Een combinatie van T1- en T2-componenten is geschikt voor een breed scala aan overspanningsbeveiligingstoepassingen en vormt in dit geval de beste oplossing.

Geschikt voor een breed scala aan overspanningsbeveiliging

De SPBT12 van Eaton is een gecombineerd type 1 en 2 overspanningsbeveiligingscomponent. Het is het meest geïnstalleerde component, en is ontworpen voor alle elektrische laagspanningsinstallaties. Als de SPBT12 geïnstalleerd is in een verdeler, helpt deze om de verspreiding van overspanning te voorkomen en verschillende belastingen te beschermen.

Vermindert de gevolgen van overspanningen

De installatie van overspanningsbeveiligingscomponenten is bedoeld om spanningsbegrenzing te waarborgen in overeenstemming met de eisen van de isolatiecoördinatie. Dit voorkomt gevaarlijke vonken en de branden die hierdoor kunnen ontstaan.

Componenten voor overspanningsbeveiliging moeten worden geïnstalleerd om de gevolgen van een overspanning te verminderen. Dit geldt voor de elektrische installatie van alle gebouwen, van woningen tot openbare voorzieningen en telecommunicatiefaciliteiten.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links