Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

PLZ4 xPole installatieautomaat

De PLZ4 installatieautomaat is een beveiligingscomponent die is uitgerust met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging. Deze eerste beveiliging reageert bij een overbelasting, terwijl de elektromagnetische beveiliging bescherming biedt tegen kortsluiting. De 1+N-polige PLZ4 is 2 TE breed en is beschikbaar met een nominale stroom van 0,16 A tot 63 A. 

De installatieautomaat is niet alleen geschikt voor standaard AC-toepassingen, maar ook voor DC-toepassingen tot 48 VDC. Het afschakelvermogen bedraagt 4,5 kA.

IEC/EN 60898-1
Conform normering
Nominale stromen
tot 63 A
Afschakelkarakteristieken
B en C

Belangrijke kenmerken

  • Premium installatieautomaat voor residentiële en niet-residentiële toepassingen
  • Stroombegrenzingsklasse (voorheen selectiviteitsklasse) 3
  • Back-up zekering met hoge selectiviteit, dankzij de lage doorlaatenergie
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stromen tot 63 A
  • Afschakelkarakteristieken B, C
  • Nominaal afschakelvermogen 4,5 kA volgens IEC/EN 60898-1
  • Geschikt voor DC-toepassingen tot 48 VDC per pool
  • De isolerende eigenschappen voldoen aan de eisen van de isolatiecoördinatie (= afstand tussen de contacten ≥ 4 mm)
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Dubbele contactklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheden voor kamrails aan boven- of onderzijde
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaand kamrailverband mogelijk
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie naderhand
  • De kleur van de tuimelschakelaar geeft de nominale stroomwaarde aan

 

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Bij het selecteren van het juiste type installatieautomaat voor een bepaalde toepassing, zijn de volgende drie criteria van belang:

1) Stroombegrenzingsklasse (voorheen selectiviteitsklasse)
2) Nominale stroom
3) Type afschakelkarakteristiek

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

Alle installatieautomaten van Eaton worden type-beproefd en goedgekeurd volgens IEC/EN 60898-1 of IEC/EN 60947-2. Installatieautomaten die onder de norm IEC/EN 60898-1 vallen, zijn in de eerste plaats bedoeld voor gebruik in huishoudelijke installaties en zijn ontworpen voor bediening door niet-deskundigen. De norm IEC/EN 60947-2 is van toepassing op installatieautomaten in stroomcircuits met een nominale spanning tot 1000 V AC of 1500 V DC.

De overgang is voltooid

Installatieautomaten zijn het meest toegepaste type beveiligingscomponent voor overstroombeveiliging. Traditionele zekeringen worden in toenemende mate vervangen door moderne installatieautomaten die opnieuw kunnen worden ingeschakeld na afschakeling.
Eaton biedt premium installatieautomaten aan met verschillende nominale stromen en afschakelkarakteristieken, voor zowel residentiële en commerciële toepassingen (xPole-serie) als ook industriële toepassingen (xEffect-serie). De basistaak van installatieautomaten is elektrische installaties, mensen en eigendommen beschermen tegen gevaar als gevolg van overbelasting en kortsluiting.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links