Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

PLS4 xPole installatieautomaat

De PLS4 installatieautomaat is een beveiligingscomponent uit de xPole-serie met zowel een thermische als ook een elektromagnetische beveiliging die verkrijgbaar is in 1-, 2-, 3-, 4- en 3+N polige uitvoering. De PLS4 is geschikt voor AC- en DC-toepassingen tot 48 VDC met een nominale stroom van 0,16 A tot 63 A en is beschikbaar met afschakelkarakteristiek type B en C. Het korsluitafschakelvermogen is 4,5 kA. 

UITVOERINGEN
1-, 2-, 3-, 4- en 3+N polig
AFSCHAKELKARAKTERISTIEKEN
B, C
Geschikt voor toepassingen
Tot 48 VDC

Belangrijke kenmerken

  • Premium installatieautomaat voor residentiële en niet-residentiële toepassingen
  • Stroombegrenzingsklasse (voorheen selectiviteitsklasse) 3
  • Back-up zekering met hoge selectiviteit, dankzij de lage doorlaatenergie
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stromen tot 63 A
  • Afschakelkarakteristieken B, C
  • Nominaal afschakelvermogen 4,5 kA volgens IEC/EN 60898-1
  • Geschikt voor DC-toepassingen tot 48 VDC per pool
  • De isolerende eigenschappen voldoen aan de eisen van de isolatiecoördinatie (= afstand tussen de contacten ≥ 4 mm)
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Dubbele contactklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheden voor kamrails aan boven- of onderzijde
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaand kamrailverband mogelijk
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie naderhand
  • De kleur van de tuimelschakelaar geeft de nominale stroomwaarde aan

Het meest gebruikte type component voor overstroombeveiliging

Installatieautomaten beschermen de bekabeling tegen beschadiging door overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit veilig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

De Eaton PLS4 installatieautomaten zijn getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11). Deel 1 van IEC/EN 60898 is van toepassing op AC-installatieautomaten als de toegekende spanning tussen de fasen niet hoger is dan 440 V, de nominale stroom niet hoger is dan 125 A en het nominale kortsluitafschakelvermogen niet hoger is dan 25000 A.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek B zijn de standaard installatieautomaten voor verlichtings- en wandcontactdooscircuits. Voor circuits met hoge piekstromen (zoals motorcircuits) worden installatieautomaten met afschakelkarakteristiek C toegepast.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links