Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

PFIM xPole Aardlekschakelaar Type F

Eaton biedt een compleet gamma compacte foutstroombeveiligingscomponenten aan voor fout-/aardfoutstroombescherming en extra beveiliging, geschikt voor woningen en kleine bedrijven. Type F is een speciale uitvoering van type A dankzij zijn aangepaste frequentiekarakteristieken. De aardlekschakelaar type F is conform IEC/EN 62423 en zorgt voor veilige en betrouwbare bescherming tegen sinusvormige aardlekstromen en pulserende DC-foutstromen. Dit type is ook in staat om aardfoutstromen met gemengde frequenties tot 1 kHz (10, 50, 1000 Hz), zoals vastgelegd in IEC/EN 62423, te detecteren.

Conform:
IEC/EN 62423
Stootstroomvastheid
3 kA
DC-foutstroom
tot 10 mA

Belangrijke kenmerken

  • Verhoogde bescherming bij toepassingen met een 1-fasige frequentieomvormer door detectie van foutstromen met gemengde frequenties
  • Ongewenst afschakelen wordt voorkomen dankzij
    - vertraagde afschakeling
    - verhoogde stroomstootvastheid > 3 kA
  • Hogere weerstand tegen DC-aardfoutstromen tot 10 mA
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Echte contactstandindicator
  • Automatisch resetten mogelijk (door automatische herinschakeling)
  • Bouwvorm is compatibel met en geschikt voor standaard kamrailverbindingen met andere componenten uit de P-serie
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Kamrailaansluiting naar keuze aan de boven- of onderzijde
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Universeel afschakelsignaalcontact, ook geschikt voor PLS., PKN., Z-A., kan achteraf worden gemonteerd
  • Hulpcontact Z-HK kan achteraf worden gemonteerd
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Vertraagde typen zijn geschikt voor gebruik met standaard neonlampen, met of zonder elektronisch voorschakelapparaat (30mA-RCD: 30 units per fasegeleider)
  • Het apparaat functioneert onafhankelijk van de inbouwpositie
  • Afschakelen is netspanningsonafhankelijk
  • Netaansluiting aan de boven- of onderzijde
  • De 4-polige typen kunnen ook 2- of 3-polig worden toegepast

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.

Geschikt type

Afschakelen is netspanningsonafhankelijk. Daardoor is de aardlekschakelaar geschikt voor “fout-/aardfoutstroombescherming” en additionele bescherming volgens de geldende installatievoorschriften.

Verhoogde bescherming bij toepassing

Verhoogde bescherming bij toepassingen met een 1-fasige frequentieomvormer dankzij de detectie van foutstromen met gemengde frequenties en hogere weerstand tegen vlakke DC-foutstromen tot 10 mA.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links