Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FRCmM xEffect Aardlekschakelaar Type F

De xEffect-aardlekschakelaar type F is een speciale uitvoering van type A dankzij zijn aangepaste frequentiekarakteristieken. De aardlekschakelaar type F is conform IEC/EN 62423 en voorziet in veilige en betrouwbare bescherming tegen sinusvormige aardfoutstromen en pulserende DC-foutstromen. Dit type is ook in staat om aardfoutstromen met gemengde frequenties tot 1 kHz (10, 50, 1000 Hz), zoals vastgelegd in IEC/EN 62423, te detecteren.

Nominale stroom
16 tot 100 A
Conform
IEC/EN 62423
Aardfoutstromen
30, 100 en 300 mA

Belangrijke kenmerken

  • Verhoogde bescherming bij toepassingen met een 1-fasige frequentieomvormer door detectie van aardfoutstromen met gemengde frequenties
  • Voorkomen van ongewenst afschakelen dankzij:
    • vertraagde afschakeling
    • verhoogde stootstroomvastheid > 3 kA
  • Hogere weerstand tegen DC-aardfoutstromen tot 10 mA
  • Voor fout-/aardfoutstroombescherming en extra beveiliging
  • Breed scala nominale stromen
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Echte contactstandindicator
  • Foutstroomafschakelindicator
  • Doorzichtige coderingsstrook
  • Aardlekschakelaars
  • Bouwvorm is compatibel met en geschikt voor standaard kamrailverbindingen met andere componenten uit de xEffect-serie
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Kamrailaansluiting naar keuze aan de boven- of onderzijde
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Universeel afschakelsignaalcontact, ook geschikt voor FAZ, FRBmM-1N, kan achteraf worden gemonteerd
  • Hulpcontact Z-HK kan achteraf worden gemonteerd
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Vertraagde typen zijn geschikt voor toepassingen met standaard neonlampen, met of zonder elektronisch voorschakelapparaat (30mA-RCD: 30 units per fasegeleider, 100mARCD: 90 units per fasegeleider)
  • Het apparaat functioneert onafhankelijk van de inbouwpositie
  • Afschakelen is netspanningsonafhankelijk. Daardoor is de aardlekschakelaar geschikt voor “fout-/aardfoutstroombescherming” en extra bescherming volgens de geldende installatievoorschriften
  • Netaansluiting aan de boven- of onderzijde
  • De 4-polige typen kunnen ook 2- of 3-polig worden toegepast
  • Type F: Verhoogde bescherming bij toepassingen met 1-fasige frequentieomvormer dankzij de detectie van vlakke DC-foutstromen tot 10 mA
  • Verhoogde bescherming bij toepassingen met een 1-fasige frequentieomvormer dankzij de detectie van gemengde frequenties

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.
De voordelen van aardlekschakelaars type F:

Verhoogde bescherming

  • Verhoogde bescherming dankzij
    • detectie van gemengde frequenties
    • hogere weerstand tegen DC
      aardfoutstromen tot 10 mA

Betrouwbare beveiliging

  • Betrouwbare beveiliging voor machines met 1-fasige frequentieomvormers

Voorkomt ongewenst afschakelen

  • Voorkomen van ongewenst afschakelen dankzij
    • vertraagde afschakeling
    • hoge stootstroomvastheid

Ontworpen voor industriële toepassingen

De aardlekschakelaars uit de Eaton xEffect-serie zijn specifiek ontworpen voor industriële toepassingen. Deze serie maakt een compleet spectrum van industriële en geavanceerde commerciële toepassingen mogelijk.
voorziet in voor veilige en betrouwbare bescherming tegen sinusvormige aardfoutstromen en pulserende DC-foutstromen

Toepassing

Aardlekschakelaars type F zijn specifiek ontworpen voor gebruik in toepassingen met 1-fasige frequentieomvormers, zoals pompen, lasapparatuur, trilmotoren of boorhamers. Over het algemeen maken deze aardlekschakelaars type F het mogelijk voor machine- en installatiebouwers om uiterst betrouwbare apparatuur te ontwikkelen waarbij hoge veiligheidsniveaus voor zowel de gebruiker als het onderhoudspersoneel worden verzekerd.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links