Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FRCmM xEffect Aardlekschakelaar Type AC, A, U en R

Eaton biedt een compleet programma compacte aardlekbeveiligingscomponenten aan voor fout-/aardfoutstroombeveiliging en extra algemene beveiliging. Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming voor een breed scala aan toepassingen. Beschikbaar voor een ruim aanbod van nominale stroomwaarden en met uitgebreide accessoires. Hun functionaliteiten bevatten onder meer statusindicatoren en automatische reset.

Ontwerp conform
IEC/EN 61008
Gevoelig voor
AC en pulserende DC

Belangrijke kenmerken

  • Een compleet programma compacte aardlekbeveiligingscomponenten voor een breed scala aan toepassingen
  • Voor fout-/aardfoutstroombescherming en extra beveiliging
  • Breed gamma nominale stromen
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Echte contactstandindicator
  • Automatisch resetten mogelijk
  • Aardfoutstroomcomponenten
  • Bouwvorm is compatibel met en geschikt voor standaardkamrailverbindingen met andere componenten uit de xEffect-serie
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Kamrailaansluiting naar keuze aan de boven- of onderzijde
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Universeel afschakelsignaalcontact, ook geschikt voor FAZ, FRBmM-1N, kan achteraf worden gemonteerd
  • Hulpcontact Z-HK kan achteraf worden gemonteerd
  • Contactstandindicator rood - groen

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.

Type A

Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardfoutstromen die niet zijn afgevlakt.

Type U

Geschikt voor toerentalgeregelde aandrijvingen met frequentieomvormers in residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Ongewenst afschakelen wordt voorkomen dankzij een specifiek ontworpen afschakelkarakteristiek voor frequentieomvormers.

Type R

Om ongewenst afschakelen door röntgenapparatuur te voorkomen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links