Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FRCmM-125 xEffect Aardlekschakelaar Type B, Bfq en B+

De FRCmM maakt deel uit van de industriële xEffect-serie voor de machinebouw.

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming voor een breed scala aan toepassingen. Beschikbaar voor een ruim aanbod van nominale stroomwaarden en met uitgebreide accessoires. De functies omvatten statusindicatoren.

conform
IEC 61008, IEC 62423
Nominale stroom
125 A
typen
B, Bfq en B+

Belangrijke kenmerken

  • Specifieke aardlekschakelaars - gevoelig voor alle foutstromen
  • Hoog beschermingsniveau tegen ongewenst afschakelen
  • Selectieve uitvoeringen beschikbaar
  • Hulpcontacten beschikbaar
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Typen 30 mA beschikbaar voor persoonsbeveiliging
  • Moderne aardlekschakelaars met een nominale stroom van 125 A
  • Fout-/aardfoutstroombeveiliging en extra beveiliging
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheid kamrails aan boven- of onderzijde
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Hulpcontact Z-HD kan achteraf worden gemonteerd
  • Het apparaat functioneert onafhankelijk van de inbouwpositie
  • Afschakelen is netspanningsonafhankelijk (bij type A foutstromen)
    50 VAC is vereist om type B foutstromen te detecteren

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.

De FRCmM-125 xEffect aardlekschakelaar is beschikbaar in drie verschillende typen:

Type B

Gevoelig voor alle aardfoutstromen en ontworpen voor gebruik in 50 Hz AC-systemen met elektrische apparatuur zoals frequentieomvormers, UPS-systemen, oplaadsystemen voor elektrische voertuigen of hoogfrequente voedingsomvormers. Deze componenten detecteren alle typen aardfoutstromen volgens uitschakelkarakteristiek B conform IEC 60755, d.w.z. ook zuivere DC-foutstromen. Bovendien detecteren ze ook alle golvende en gemengde AC-foutstromen met een frequentie tot 100 kHz

Type Bfq

Geschikt voor toerentalgeregelde aandrijvingen met frequentieomvormers; ontworpen voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Een afschakelkarakteristiek, specifiek aangepast aan frequentieomvormers, voorkomt ongewenst afschakelen. Bescherming tegen alle soorten foutstromen.

Type B+

Voor alle aardfoutstromen gevoelige aardlekschakelaar voor toepassingen waar DC-foutstromen kunnen voorkomen. Niet-selectief en onvertraagd. Bescherming tegen alle soorten foutstromen. Voldoet ook aan de eisen van de norm VDE 0664-400 en biedt dus een verhoogde brandveiligheid.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links