Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FRCmM-125 xEffect Aardlekschakelaar Type AC, A

De FRCmM-125 maakt deel uit van de industriële xEffect serie die geschikt is voor de machinebouw.

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming voor een breed scala aan toepassingen. Beschikbaar in een uitgebreide range aan nominale stroomwaarden en met een uitgebreid assortiment accessoires. Een van de kenmerken is een statusindicator.

 

Persoonsbeveiliging
Typen 30 mA
Nominale stroom
125 A
typen
A, G/A en S/A

Belangrijke kenmerken

  • Specifieke aardlekschakelaars - gevoelig voor alle type aardfoutstromen
  • Hoog beschermingsniveau tegen ongewenst afschakelen
  • Selectieve uitvoeringen beschikbaar
  • Hulpcontacten beschikbaar
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Typen 30 mA beschikbaar voor persoonsbeveiliging
  • Moderne aardlekschakelaar voor 125 A nominale stroom
  • Voor fout-/aardfoutstroombescherming en extra beveiliging
  • Netvoedingsaansluiting aan boven- of onderzijde
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Hulpcontact Z-HD kan achteraf worden gemonteerd
  • Het apparaat functioneert onafhankelijk van de inbouwpositie
  • Afschakelen is netspanningsonafhankelijk. 
  • Daardoor is de aardlekschakelaar geschikt om personen te beschermen en extra bescherming te bieden volgens de geldende installatievoorschriften

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range aan nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.

De FRCmM-125 xEffect aardlekschakelaar is beschikbaar in twee verschillende typen:

Type A

Beschermt ook tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.

Type G/A

Beschermt ook tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt. Hoge betrouwbaarheid tegen ongewenst afschakelen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links