Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FAZ6 xEffect Installatieautomaat

De installatieautomaat FAZ6 is een beveiligingscomponent met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging die verkrijgbaar is in 1-, 2-, 3-, 4-,1+N en 3+N polige uitvoeringen. De FAZ6-installatieautomaat is verkrijgbaar met een nominale stroom van 0,5 A tot 63 A. Het nominaal afschakelvermogen is 10 kA volgens IEC/EN 60947-2 en 6 kA volgens IEC/EN 60898-1. Een draadgeleider voor een veilige klemaansluiting en een 3 standen-DIN-railklem vereenvoudigen de installatie van de installatieautomaat.

AFSCHAKELKARAKTERISTIEKEN
B, C en D
UITVOERINGEN
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N en 3+N polig
STROOMBEGRENZINGSKLASSE
3

Belangrijke kenmerken

  • Hoogwaardige installatieautomaat voor industriële toepassingen en hoogwaardige gebouwinstallaties
  • Classificatie stroombegrenzer 3
  • Back-up zekering met hoge selectiviteit, dankzij de lage doorlaatenergie
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stromen tot 63 A
  • Afschakelkarakteristieken B, C en D
  • Nominaal afschakelvermogen 10 kA volgens IEC/EN 60947-2 en 6 kA volgens IEC/EN 60898-1
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaand kamrailverband mogelijk
  • Omvangrijk assortiment accessoires, die ook naderhand kunnen worden gemonteerd

Betrouwbare kabelbeveiliging

Installatieautomaten beschermen de bekabeling tegen beschadiging ten gevolge van overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de bimetalen thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal het elektromagnetische circuit het stroomcircuit tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

Beveiligingsschakelaars die onder het toepassingsgebied van IEC/EN 60898-1 vallen, zijn in de eerste plaats bedoeld voor gebruik in residentiële installaties en zijn ontworpen voor gebruik door niet-deskundigen. Deze norm is van toepassing op stroomonderbrekers in stroomcircuits met een nominale spanning tot 440 VAC (tussen de fasen).

De juiste installatieautomaat voor elke situatie

Voor circuits met lange leidingen en bij ohmse belastingen worden installatieautomaten met uitschakelkarakteristiek B toegepast. Automaten met uitschakelkarakteristiek C zijn in België de standaard installatieautomaten voor verlichtings- en wandcontactdooscircuits. Voor inductieve en capacitieve belastingen (magneetventielen, transformatoren, enz.) worden automaten met uitschakelkarakteristiek D toegepast.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links