Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FAZ-T xEffect Installatieautomaat

De FAZ-T installatieautomaat is een beveiligingscomponent met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging die verkrijgbaar is in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N en 3+N-polige uitvoering. De FAZ-T installatieautomaat is verkrijgbaar met nominale stromen van 1 A tot 40 A. Afhankelijk van de componentkeuze bedraagt het afschakelvermogen 15 kA of 10 kA volgens IEC/EN 60898-1, en 25 kA, 20 kA of 15 kA volgens IEC 60947-2.

CONFORM
IEC/EN 60947-2 en IEC/EN 60898-1
UITVOERINGEN
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N en 3+N-polig
AFSCHAKELKARAKTERISTIEKEN
B, C en D

Belangrijke kenmerken

  • Een premium installatieautomaat voor industriële toepassingen en gebouwinstallaties
  • Stroombegrenzingsklasse 3
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stromen tot 40 A
  • Afschakelkarakteristieken B, C en D
  • Nominaal afschakelvermogen 15 kA of 10 kA volgens IEC/EN 60898-1, en 25 kA, 20 kA of 15 kA volgens IEC/EN 60947-2
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie achteraf

Betrouwbare kabelbeveiliging

Installatieautomaten beschermen de bedrading tegen beschadiging als gevolg van overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

Deel 1 van IEC/EN 60898 is van toepassing op AC-installatieautomaten als de nominale spanning tussen de fasen niet hoger is dan 440 V, de nominale stroom niet hoger is dan 125 A en het nominale afschakelvermogen niet hoger is dan 25 000 A. Installatieautomaten die onder de norm IEC/EN 60898-1 vallen, zijn ontworpen voor bediening door niet-deskundigen. De norm IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) is van toepassing op installatieautomaten in stroomcircuits met een nominale spanning tot 1000 V AC of tot 1500 V DC.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek B zijn de standaard installatieautomaten voor verlichtings- en wandcontactdooscircuits. Voor installaties met hoge inschakel- en piekstromen (bijv. bij motoren en verlichtingsarmaturen) worden installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek C toegepast. Voor inductieve en capacitieve belastingen (magneetventielen, transformatoren, enz.) worden installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek D toegepast.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links