Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FAZ-NA xEffect Installatieautomaat

De FAZ-NA/FAZ-RT installatieautomaat is een beveiligingscomponent met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging die verkrijgbaar is in een 1-, 2-, 3- en 4-polige uitvoering. De FAZ-NA installatieautomaat is verkrijgbaar met nominale stromen van 0,5 A tot 63 A. Afhankelijk van de componentkeuze bedraagt het afschakelvermogen 15 kA volgens IEC/EN 60947-2, en 10 kA of 14 kA volgens UL 489/CSA C22.2 nr. 5.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
op DIN-rails
UITVOERINGEN
1-, 2-, 3- en 4-polig
STROOMBEGRENZINGSKLASSE
3

Belangrijke kenmerken

  • Een premium installatieautomaat voor industriële toepassingen en hoogwaardige gebouwinstallaties
  • Stroombegrenzingsklasse 3
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stromen tot 63 A
  • Afschakelkarakteristieken B, C en D
  • Nominaal afschakelvermogen 15 kA volgens IEC/EN 60947-2 en 10 kA of 14 kA volgens UL 1077/CSA C22.2 nr. 5
  • Geschikt voor toepassingen die onder de norm UL 1077/CSA C22.2 nr. 235 vallen
  • Eenvoudige montage op DIN-rail
  • Hulpcontacten en spanningsafschakelspoelen die achteraf kunnen worden gemonteerd

Betrouwbare kabelbeveiliging

Installatieautomaten beschermen de bedrading tegen beschadiging ten gevolge van overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) is van toepassing op automaten in stroomcircuits met een toegekende nominale spanning tot 1000 V AC of tot 1500 V DC. De normen UL 489 en CSA-C22.2 nr. 5 vereisen een hogere goedkeuring en langere kruipwegen dan de IEC-norm. De FAZ-NA installatieautomaten zijn ook geschikt voor toepassingen die onder de norm UL 1077/CSA C22.2 nr. 235 vallen.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Automaten met een afschakelkarakteristiek B zijn de standaard installatieautomaten voor verlichtings- en wandcontactdooscircuits. Voor circuits met hoge inschakel- en piekstromen (bijv. motoren en verlichtingsarmaturen) worden installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek C toegepast. Voor inductieve en capacitieve belastingen (magneetventielen, transformatoren, enz.) worden installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek D toegepast.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links