Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FAZ-NA-DC xEffect Installatieautomaat

Als het gaat om beveiligen en schakelen, staan de hoogwaardige, veilige en betrouwbare producten uit de xEffect Industrial-serie wereldwijd garant voor de bescherming van mensen, installaties en systemen. De MCB xEffect-serie is ontworpen en goedgekeurd voor industriële en hoogwaardige commerciële toepassingen en omvat hulpapparatuur, uitschakelmodules, vergrendelingen, rails en accessoires.
AFSCHAKELKARAKTERISTIEK
C
UITVOERINGEN:
1- en 2-polig
NOMINALE STROMEN
tot 40 A

Belangrijke kenmerken

  • Hoogwaardige mini-vermogensschakelaar voor DC-toepassingen
  • Contactbezettingsindicator rood-groen
  • Geleiding voor veilige aansluitingsverbinding (niet voor FAZ-NA)
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering uit bestaand kamverband mogelijk
  • Uitgebreide reeks toebehoren geschikt voor vervolginstallatie
  • Nominale stromen tot 40 A
  • Uitschakelcurve C
  • Nominaal uitschakelvermogen 10 kA volgens IEC/EN 60947-2
  • Tot 125 V DC per pool

Betrouwbare kabelbeveiliging

Installatieautomaten beschermen de bedrading tegen beschadiging als gevolg van overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) is van toepassing op automaten in stroomcircuits met een nominale spanning tot 1000 V AC of 1500 V DC. De normen UL 489 en CSA-C22.2 nr. 2 vereisen een hogere goedkeuring en langere kruipwegen dan de IEC-norm.

De juiste installatieautomaat voor elke situatie

Installatieautomaten met afschakelkarakteristieken B en C worden het meest toegepast. Voor circuits met hoge inschakel- en piekstromen (bijv. motoren en verlichtingsarmaturen) worden installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek C toegepast.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links