Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FAZ-DC xEffect Installatieautomaat

De FAZ-DC installatieautomaat is een beveiligingscomponent met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging die verkrijgbaar is in een 1- en 2-polige uitvoering. De FAZ is beschikbaar met nominale stromen van 2 A tot 50 A. Volgens de norm IEC/EN 60947-2 is het afschakelvermogen 10 kA, terwijl de toegekende DC-spanning 220 V per pool bedraagt voor de uitvoering tot 2 A, en 250 V per pool voor de uitvoeringen van 3 A tot 50 A. Draadgeleiding voor zekere klemverbinding en DIN-railclip met 3 posities vereenvoudigen de installatie van de installatieautomaat. 

CONFORM
IEC/EN 60947-2
NOMINALE STROOM
tot 50 A
UITVOERINGEN
1- en 2-polig

Belangrijke kenmerken

  • Premium installatieautomaat voor DC-toepassingen
  • Stroombegrenzingsklasse 3
  • Back-up zekering met hoge selectiviteit, dankzij de lage doorlaatenergie
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stromen tot 50 A
  • Afschakelkarakteristiek C
  • Nominaal afschakelvermogen 10 kA volgens IEC/EN 60947-2
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaand kamrailverband mogelijk
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie achteraf

Betrouwbare kabelbeveiliging

Installatieautomaten beschermen de bedrading tegen beschadiging als gevolg van overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) is van toepassing op installatieautomaten in stroomcircuits met een nominale spanning tot 1000 V AC of tot 1500 V DC. De FAZ-DC installatieautomaat van Eaton is type-beproefd en goedgekeurd volgens deze Europese norm.

De juiste installatieautomaat voor elke situatie

Installatieautomaten met afschakelkarakteristieken B en C worden het meest toegepast. Voor circuits met hoge inschakel- en piekstromen (bijv. motoren en verlichtingsarmaturen) worden installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek C toegepast.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links