Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

xEffect Gecombineerd RCD/MCB-component FRBdM, 1-polig+N en 2-polige uitvoering

Deze FRBdM in 1+N en 2-polig is een hoogwaardige aardlekautomaat met netspanningsafhankelijke uitschakeling en een breed scala aan nominale uitschakelstromen. De ingebouwde elektronica bewaakt nauwkeurig of er aardfoutstromen lopen. Tevens wordt het verschil tussen onschadelijke en kritische aardfoutstromen gedetecteerd. De geïntegreerde digitale technologie toont door middel van led-indicatie de grootte van de aardfoutstroom. 

De FRBdM-aardlekautomaat kan toegepast worden in combinatie met kamrails. Een dubbele aansluitklem (lift/raam) zorgt voor een eenvoudige en snelle montage aan de boven- en onderzijde.

Bescherming
Betrouwbare persoonsbeveiliging
Voor gebruik
volgens IEC/EN 61009
LED-indicatie
voor onmiddellijke statusindicatie

Belangrijke kenmerken

  • Hoogwaardige combinatie van aardlekschakelaar en installatieautomaat
  • Netafhankelijke uitschakeling 
  • Drie LED's geven informatie over de nominale aardlekstroom van de aardlekautomaat.
  • Schakelindicator (wit - blauw) 
  • Contactstand indicator rood-groen 
  • Nominale stromen tot 25 A 
  • Uitschakelkarakteristiek B, C, D 
  • Nominaal uitschakelvermogen 10 kA
  • Uiterst nauwkeurige schakeleigenschappen
  • Ruime selectie van nominale aardlekfoutstroomwaarden
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheden voor kamrails voor voedende en afgaande klemmen
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding 
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaand kamrailverband mogelijk 
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor het installeren achteraf 

Alles-in-één component

De hoge kwaliteitsstandaard van Eaton garandeert een uitgebreide bescherming van mensen, eigendommen en middelen door de functies van een aardlekschakelaar te combineren met die van een installatieautomaat. Dit betekent dat onze klanten minder tijd en moeite kwijt zijn aan de bekabeling en tegelijkertijd het systeem beschermen tegen overbelasting, kortsluiting en foutstromen. Door gebruik te maken van Eaton's aardlekautomaten zal uw elektrische installatie veiliger en betrouwbaarder worden. Door de apparatuur, verlichting en wandcontactdozen te verdelen over meerdere beveiligingscomponenten kan een getroffen circuit in geval van een storing op afstand worden uitgeschakeld.

Geschikte soorten RCD/MCB voor alle onvoorziene omstandigheden

Het afzonderlijk bedraden van de circuits verhoogt de bedrijfsveiligheid van een elektrische installatie, omdat in het geval van een aardfoutstroom in een afzonderlijk circuit het mogelijk is om alleen dit circuit af te schakelen wanneer de afschakellimieten worden overschreden. Vaak kan een aardfoutstroom leiden tot het ongewenst afschakelen van een aardlekbeveiliging en de achterliggende circuits, zeker wanneer meerdere apparaten of ruimtes door dezelfde aardlekschakelaar worden beveiligd. Deze vorm van ongewenst afschakelen kan worden voorkomen door de installatie individueel te bedraden met meerdere aardlekautomaten.

  • Type A: Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.
  • Type G: 10 ms vertraging om ongewenst afschakelen te vermijden, bijvoorbeeld door onweersinvloeden.

IEC-standaard kwaliteitsontwerp

De serie aardlekautomaten voldoet aan de IEC-norm van DIN EN 61009 (VDE 0664-20 en 21) - een Europese norm voor RCD's met geïntegreerde overstroombeveiliging (RCBO's). Dit geldt zowel voor de netspanningsonafhankelijke als voor de netspanningsafhankelijke aardlekautomaten met een nominale stroom tot 125 A voor vaste installaties.

Alle eisen van IEC/EN 61009 worden voor 100% vervuld door de serie aardlekautomaten van Eaton. Alle vereiste normen zijn vermeld op de automaten.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links