Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

Middenspanning uitzetzekeringen

Eaton Bussmann series uitzetzekeringen zijn specifiek ontworpen voor de bescherming van bovenleidingen en de bescherming van condensatorbanken. Er zijn een breed scala aan opties beschikbaar: traag werkend, snel werkend en extra snel. Allen voldoen aan ANSI C37-42
Nominale bedrijfsstroom:
Tot 100 A
Nominale spanning:
Tot 72 kV

Belangrijke kenmerken

  • Consistente prestaties
  • Verschillende stroomkarakteristieken beschikbaar
  • Verschillende afsluitingen
  • Labels met kleurcode

Speciaal ontworpen voor de bescherming van bovenleidingen

Eaton's Bussmann series uitzetzekeringen zijn speciaal ontworpen voor de bescherming van bovenleidingen en hebben wereldwijd de voorkeur van netwerkbedrijven.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Eaton biedt de mogelijkheid om vraagstukken neer te leggen bij een team van gespecialiseerde technici op het gebied van zekeringen die zijn uiterste best zal doen om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing, zodat uw toepassing wordt beschermd door de beste zekeringsbescherming die beschikbaar is. Neem contact op voor meer informatie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links