Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

British Standard middenspanning luchtzekeringen

Eatons Bussmann series middenspanningsluchtzekeringen zijn geschikt voor het beveiligen van de primaire zijde van transformatoren, zekering-lastscheidercombinatie-eenheid, zekeringbasissen en zekeringschakelaars. Zij voldoen aan de norm BS 2692 Deel 1 1975. Er zijn een aantal opties beschikbaar, waaronder een volledig capaciteitsbereik en alternatieve bevestigingssystemen zoals verschillende typen aansluitvlaggen, nokken en kragen. Hogere stroomwaarden kunnen worden verkregen door zekeringen parallel te gebruiken. Hiervoor zijn speciale bevestigingen beschikbaar.
Nominale bedrijfsstroom:
Tot 160 A
Nominale spanning:
Tot 72,5 kW

Betrouwbaar ontwerp

De Eaton Bussmann series British Standard middenspanning luchtzekeringen bieden een beproefd ontwerp en zijn beschikbaar in vele formaten voor schakelmateriaal in alle varianten.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Eaton biedt de mogelijkheid om vraagstukken neer te leggen bij een team van gespecialiseerde technici op het gebied van zekeringen die zijn uiterste best zal doen om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing, zodat uw toepassing wordt beschermd door de beste zekeringsbescherming die beschikbaar is. Neem contact op voor meer informatie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links