Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

Cilindrische laagspanningszekeringen uit de Bussmann serie

Eatons Bussmann gG en aM cilindrische laagspanningszekeringen zijn geschikt voor industriële toepassingen. De gG cilindrische zekeringen zijn voor algemene bescherming tegen overbelasting en kortsluiting. De aM cilindrische zekeringen bieden bescherming tegen kortsluitingen in motoren, transformatoren en toepassingen waarbij sprake is van hoge inschakelstromen. Verkrijgbaar in drie maten 10 x 38 mm, 14 x 51 mm en 22 x 58 mm en aangevuld met een volledig assortiment modulaire zekeringhouders.
Zekeringsformaten:
10 x 38 mm, 14 x 51 mm, 22 x 58 mm
Nominale spanning:
400, 500 en 690 V AC
Nominale bedrijfsstroom:
0,25 tot 125 A

Beschikbaar met slagpin

De Eaton cilindrische IEC-laagspanningszekeringen zijn beschikbaar met slagpin om de zekering op afstand te bewaken en snel te kunnen vervangen indien dit nodig is, waardoor op de onderhoudskosten wordt bespaard. De slagpin kan tevens een microschakelaar bedienen voor melding op afstand als de zekering is doorgebrand.

Bijbehorende zekeringhouders

De modulaire zekeringhouders voor laagspanningszekeringen zijn te combineren met ons assortiment cilindrische IEC-laagspanningszekeringen.

Overzicht van Eaton’s Bussmann series cilindrische IEC-laagspanningszekeringen

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links