Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

D en DO laagspanningszekeringen, zekeringhouders en accessoires

Eatons Bussmann series D- en D0-laagspanningszekeringen zijn speciaal ontworpen voor de bescherming van industriële toepassingen zoals energiedistributie en kabelbeveiliging. De zekeringen van het type D en D0 zijn beschikbaar in drie uitvoeringen: trage, snelle en ultrasnelle versies. Ze passen in zekeringhouders met passchroeven voor montage op 1- of 3-polige DIN-rails of panelen.
Nominale bedrijfsstroom:
2 tot 200 A
Nominale spanning:
400 en 500 V AC
Normen:
IEC 60269, DIN 49515

Beschikbaar met melder

De Eaton Bussmann series D en DO laagspanningszekeringen hebben een goed zichtbare melder voor geactiveerde zekering.

Overzicht van de Eaton Bussmann series D en DO laagspanningszekeringen

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen