Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

British Standard BS88 laagspanningszekeringen

Eaton’s Bussmann series British Standard BS88 laagspanningszekeringen worden gebruikt in meerdere toepassingen; industrieel, netwerkbedrijven, straatverlichting en huishoudelijk. Volledige reeks van nominale stroom- en spanningswaarden beschikbaar, alsook bijbehorende zekeringhouders. Zij voldoen aan de normen BS88 deel 1 en 2 en IEC 60269-1 en -2.

Nominale bedrijfsstroom:
2 tot 1250 A
Nominale spanning:
Tot 690 V AC
Norm:
BS88 en IEC 60269

Verschillende uitvoeringsvormen

Eaton’s Bussmann series British Standard BS88 laagspanningszekeringen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringsvormen, waardoor ze geschikt zijn voor alle soorten bevestigingen.

Bijbehorende zekeringhouders

De British Standard zekeringhouders voor laagspanningszekeringen uit Eaton’s Bussmann series kunnen gecombineerd worden met ons assortiment BS zekeringen.

Eaton Bussmann series British Standard Red Spot industriële laagspanningszekeringen

Eaton Bussmann series British Standard industriële laagspanningszekeringen

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links