Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

High speed cilindrische zekeringen

De snelle cilindrische zekeringen uit de Eaton Bussmann series zijn geschikt voor de bescherming van AC en DC aandrijvingen, voedingsomvormers / gelijkrichters en frequentieregelaars. Ze zijn beschikbaar in de bedrijfsklassen aR en gR.
Nominale bedrijfsstroom:
0,25 tot 100 A
Nominale spanning:
Tot 2 kV AC / 1 kV DC
Bedrijfsklasse:
aR en gR

Beschikbaar met ontvanger

De Eaton Bussmann series High speed cilindrische zekeringen zijn beschikbaar met ontvanger om de zekering op afstand te kunnen bewaken en snel te vervangen indien dit nodig is, waardoor op de onderhoudskosten wordt bespaard.

Bijbehorende reeks van modulaire zekeringhouders

Eaton’s High speed cilindrische zekeringen zijn te combineren met Eaton’s Bussmann series modulaire zekeringhouders.

Goedgekeurd door IEC en UL

De High speed cilindrische zekeringen uit de Eaton Bussmann serie zijn geschikt voor gebruik in de Noord-Amerikaanse en IEC regio's.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Ons team van gespecialiseerde technici op het gebied van zekeringen zal zijn uiterste best doen om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing, zodat uw toepassing wordt beschermd door de beste zekeringsbescherming die beschikbaar is.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links