Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

British Standard BS88 laagspanningszekeringhouders

De Eaton Bussmann series British Standard BS88 zekeringhouders bieden een buitengewoon robuuste en betrouwbare oplossing voor circuitbeveiliging voor uw industriële toepassingen. De volledige reeks van nominale bedrijfstroom- en spanningswaarden is beschikbaar, alsook de verbindingstypen.
Nominale bedrijfsstroom:
6 tot 900 A
Nominale spanning:
Tot 700 V AC / 500 V DC
Normen:
BS88-4 en IEC 60269-4

Betrouwbaar ontwerp

De Eaton Bussmann series High speed BS88-zekeringen zijn betrouwbare producten met bewezen technologie die uw installaties beschermen. Dit is de meest kosteneffectieve en efficiënte circuitbeveiligingsoplossing.

Wereldwijde IEC-certificering

De Eaton Bussmann series BS88 zekeringselementen zijn gecertificeerd voor gebruik voor toepassingen die voldoen aan de elektrische IEC-standaarden.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Het team van gespecialiseerde technici op het gebied van zekeringen dat verantwoordelijk is voor de Bussmann serie van Eaton zal zijn uiterste best doen om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing, zodat uw toepassing wordt beschermd door de beste zekeringsbescherming die beschikbaar is.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links