Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

AZ xEffect-installatieautomaat

De AZ-installatieautomaat is een beveiligingscomponent met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging die verkrijgbaar is in 1-, 2-, 3-, 4- en 3+N polig. De AZ is geschikt voor zowel AC- als DC-toepassingen (60 V per pool) met een nominale stroom van 20 A tot 125 A. Afhankelijk van het type heeft hij een afschakelvermogen tot 25 kA volgens IEC/EN 60947-2.

AANTAL POLEN
1-, 2-, 3-, 4- en 3+N polig
IN OVEREENSTEMMING MET
IEC/EN 60947-2
NOMINALE STROOM
tot 125 A

Belangrijke kenmerken

  • Hoogwaardige installatieautomaat voor industriële toepassingen en hoogwaardige gebouwinstallaties
  • Classificatie stroombegrenzer 3
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stroom tot 125 A
  • Uitschakelkarakteristieken B, C en D (alleen B en C voor de 4-polige versie)
  • Nominaal afschakelvermogen tot 25 kA volgens IEC/EN 60947-2
  • De isolerende eigenschappen voldoen aan de eisen van de isolatiecoördinatie (= afstand tussen de contacten ≥ 4 mm)
  • Dubbele onderbrekingscontacten
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Omvangrijk assortiment accessoires, die ook naderhand kunnen worden gemonteerd

Betrouwbare bescherming van de bedrading

Installatieautomaten beschermen de bedrading tegen beschadiging door overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

De Eaton AZ installatieautomaten zijn getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Deze norm is van toepassing op automaten in stroomcircuits met een nominale spanning tot 1000 VAC of tot 1500 VDC.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Automaten met uitschakelkarakteristiek B zijn de standaard installatieautomaten voor verlichtings- en wandcontactdooscircuits. Voor circuits met hoge piekstromen (bijv. motoren en verlichtingsarmaturen) worden apparaten met uitschakelkarakteristiek C gebruikt. Voor inductieve en capacitieve belastingen (magneetventielen, transformatoren, enz.) worden automaten met uitschakelkarakteristiek D gebruikt.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links