Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

AFDD⁺-vlamboogdetectie

Eatons AFDD⁺ vlamboogbeveiliging biedt een uitgebreide beschermingsoplossing tegen brand ten gevolge van vlambogen. De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging verhoogt uw veiligheid voor wat betreft brand die kan ontstaan in de elektrische installatie. Dankzij continue elektronische circuitbewaking detecteert het apparaat vlambogen en schakelt hierop automatisch uit om brand met elektrotechnische oorzaak te voorkomen. Maakt de noodzaak van drie afzonderlijke beschermingscomponenten overbodig. Deze alles-in-één-component combineert de beveiligingsfuncties van een aardlekschakelaar, installatieautomaat en een vlamboogdetectiecomponent en beschermt zo tegen elektrische schokken, overstroom en kortsluiting en vlambogen in stroomcircuits. Biedt elektrotechnisch installateurs een efficiëntere tool om de klantveiligheid te garanderen en stelt hen een geavanceerde vlamboogbeveiliging ter beschikking die volledig voldoet aan alle van toepassing zijnde normen.

Brandbeveiliging
3-in-1
component
Voor gebruik in overeenstemming met
IEC 60364-4-42

Veiligheid door preventieve vlamboogbescherming

Ontdek hoe branden in de elektrische installatie ontstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen. Eaton heeft het zijn missie gemaakt om het publiek bewuster te maken van de gevaren die elektrische energie met zich meebrengt. Meer informatie

Belangrijke kenmerken

  • combineert drie beschermende functies in één apparaat
    • vlamboogbrandbeveiliging
    • overstroom- en kortsluitbeveiliging (kabelbeveiliging)
    • aardfoutstroombeveiliging
  • eenvoudige montage in nieuwe en bestaande installaties
  • bespaart tijd bij het oplossen van problemen met een herhaling van de foutcode
  • in geval van een vlamboogdetectie wordt alleen de betreffende eindgroep uitgeschakeld 
  • ingebouwde kleuren LED’s geven de apparaatstatus en de reden van de afschakeling aan:
    • gebruikersvriendelijke weergave van de foutcode via LED's
    • de herhaling van de foutcode bespaart tijd bij het oplossen van problemen
  • De zeer gevoelige digitale vlamboogdetectie overstijgt de geldende productrichtlijnen en voorkomt ongewenst uitschakelen
  • AFDD⁺-doorverbindkam als accessoire voor eenvoudige en flexibele installatie
  • voldoet aan de richtlijnen conform IEC 60364-4-42 en is geschikt voor gebruik in overeenstemming met DIN VDE 0100-420

Verhoogde bescherming tegen brand ten gevolge van vlambogen.

De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging is voornamelijk ontworpen voor gebruik in particuliere woningen, maar is ook geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, enz. Kortom, elke faciliteit met meerdere bewoners - mensen die op dat moment slapen of zich eenvoudigweg niet bewust zijn van het gevaar. Faciliteiten waar het moeilijk is om grote aantallen mensen in korte tijd te evacueren, zoals winkelcentra, treinstations en luchthavens. Een ander toepassingsgebied voor vlamboogdetectie zijn gebouwen die waardevolle en brandbare voorwerpen bevatten - zoals een museum of een bibliotheek. De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging kan op elk moment worden geïnstalleerd.

Preventieve brandbeveiliging ten gevolge van vlambogen met de AFDD⁺ vlamboogbeveiliging

Eaton's AFDD⁺ vlamboogbeveiliging detecteert vlambogen met behulp van geavanceerde technologie om uw huis te beschermen tegen brand die hierdoor kan ontstaan in de elektrische installatie. Het apparaat biedt een betere bescherming tegen brand met elektrotechnische oorzaak en voldoet aan de geldende IEC 60364-4-42 norm. In tegenstelling tot andere beveiligingscomponenten die niet in staat zijn om vlambogen te detecteren, vermindert de AFDD⁺ vlamboogbeveiliging het gevaar van branden veroorzaakt door vlambogen in de elektrische installatie. Een vlamboog kan in elk huishouden ontstaan. De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging biedt een preventieve vlamboogdetectie voor meergezinswoningen, functionele gebouwen en de woningbouw in het algemeen.

Drie-in-een bescherming per eindgroep:
  • bescherming tegen seriële en parallelle vlambogen
  • kortsluit- en overstroombeveiliging
  • aardfoutstroombeveiliging

De gevaren van vlambogen

In Europa wordt meer dan 25 % van alle branden veroorzaakt door elektrische fouten. Conventionele beveiligingsschakelaars beschermen huizen tegen brand in het algemeen, maar niet tegen brand veroorzaakt door een vlamboog, die in elk huis kan optreden. Vlambogen en de branden die ze kunnen veroorzaken, hebben vele mogelijke oorzaken: vastzittende of beschadigde kabels, huisdieren en knaagdieren die door de isolatie heen knagen, losse aansluitklemmen, beschadigingen van de isolatie door spijkers en schroeven, verouderde bedrading, beschadigingen of onderbrekingen van draden, uv-straling, verbogen stekkers en kabels en overbelastte en verkeerd geplaatste kabels. Eaton's AFDD⁺ vlamboogbeveiliging beschermt tegen brand met een elektrotechnische oorzaak door de tijdige detectie van vlambogen in de elektrische bedrading van uw huis.

Typen en foutgeheugen

  • Type A: Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC aardlekstromen die niet zijn afgevlakt
  • Type Li/A: Net als Type A met een extra kortstondige vertraging. Zeer betrouwbaar tegen ongewenst afschakelen.

Foutgeheugen: De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging bewaart de laatste tripoorzaak bij het uitschakelen ten gevolge van een vlamboog. Door het apparaat uit te schakelen, de testknop "T" ingedrukt te houden tijdens het opnieuw inschakelen, kunt u de laatste fout opvragen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links