Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

Open vermogensautomaat - IZMX/INX-serie

Eaton's IZMX/INX-serie voorziet in de behoeften voor laagspanning energiedistributie en de toenemende vereisten met nieuwe materialen en constructiewijzigingen. De compacte formaten zorgen voor beperking van kostbare vloeroppervlak en stellen zwaardere eisen aan de geïntegreerde componenten. Twee compacte formaten maken kleinere schakelpanelen mogelijk. Het modulaire ontwerp en de accessoires maken eenvoudige integratie in panelen en schakelborden mogelijk. 

De serie biedt een hoge mate van functionaliteit en communicatiecapaciteit met indrukwekkende prestaties. De IZMX/INX-serie voorzien in alle behoeften van klanten door hoge onderbrekings- en kortsluitstroomwaarden te combineren met een breed scala van functies voor trip-units en gemakkelijk te integreren communicatievoorzieningen.

naadloos
snelle en gemakkelijke installatie
veilig
verhoogde veiligheid
slim
betrouwbaar en diagnose opties

Moderne vermogensautomaten zorgen voor lagere systeemkosten

Belangrijke kenmerken

  • Moderne vermogensautomaten zorgen voor lagere systeemkosten
  • High-end multifunctionele besturingseenheden 
  • PXR kunnen worden bestuurd met softwarematige PXPM die verbeterde functionaliteit mogelijk maakt, zoals ongeëvenaarde controle, professionele testopties en probleemoplossing
  • Compatibel met TCP/IP via Profibus, Ethernet en Modbus
  • Technisch ontwerp vereenvoudigd door keuze uit slechts 2 formaten
  • Flexibele en gemakkelijke aansluitterminals via de draaibare aansluitadapter en bijbehorende aansluitopties
  • Eaton’s software helpt testen, onderhoud en aanpassing te vereenvoudigen waardoor veel tijd en werk kan worden bespaard 
  • Een verbeterde gebruikersinterface stelt technici in staat op afstand de instellingen van de trip-unit te bekijken en aan te passen.
  • Het compacte formaat helpt kostbare vloeroppervlak te besparen
  • Het modulaire ontwerp en de accessoires maken eenvoudige integratie in panelen en schakelborden mogelijk

Individuele veiligheidsoplossingen gecombineerd met IZMX

Door individuele oplossingen toe te voegen aan IZMX-vermogensautomaten wordt zowel meer bescherming voor systemen als grotere veiligheid voor het personeel bij storingen geboden. Daarnaast wordt tevens het risico van onbedoelde onderbrekingen verminderd. Deze oplossingen omvatten:
  • ARMSTM
  • ARCON®
  • Zoneselectiviteit
  • Schakelen op afstand
  • Testen en documenteren met PXPM

Voor kosteneffectieve, geoptimaliseerde oplossingen

De IZMX16 is de kleinste open vermogensautomaat in zijn klasse wereldwijd, zonder enig prestatieverlies. Vanwege zijn compacte formaat kan de gebruiker innovatieve concepten ontwikkelen, zoals de installatie van twee vermogensautomaten naast elkaar in een uitrijdbaar ontwerp, in een sectie van 600 mm breed. Dit zorgt voor een kosteneffectievere setup van de sectie en helpt bovendien bedrijfsruimte te besparen. In dit compacte volume is zelfs nog plaats voor motorbediening als schakelen op afstand vereist is. Deze motorbediening spant het interne veermechanisme na iedere schakelactie en zorgt voor continue beschikbaarheid voor in-of uitschakelen door middel van inschakel-, uitschakel-, of onderspanningsspoelen. Krachtigere prestaties in een nog kleiner formaat is simpelweg onmogelijk.

De IZMX40 is een vermogensautomaat voor maximaal 4000 A met een volume van een vermogensautomaat voor 3200 A. Testen voor integratie in schakelsystemen van Eaton bevestigen de uitmuntende technische prestaties en optimale compatibiliteit dankzij het veelzijdige aansluitsysteem. De modulaire structuur, geïntegreerde detailoplossingen en een complete reeks van accessoires en extra functies maken het makkelijk om de vermogensautomaat aan te passen aan de vereiste toepassingen. Veruit de meeste accessoires kunnen desgewenst al in de fabriek worden ingebouwd, zonder extra kosten of extra installatiewerk aan de vermogensautomaat.

Het trip-unitplatform van de volgende generatie: Power Xpert Release (PXR)

Het matrix display met hogere resolutie is verbeterd zodat het altijd actief is en continu de status van zoneselectiviteit (ZSI), batterijstatus en nominale stroom aangeeft. Alle data kunnen worden overgedragen via Modbus-, Profibus- of Ethernet-communicatiefunctie en voor beveiligingsdoeleinden kan een wachtwoord worden toegevoegd ter voorkoming van onbevoegde wijzigingen. Daarnaast is een QR-code toegevoegd om de identificatie te vergemakkelijken en toegang te bieden tot aanvullende informatie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links