Document downloaden () van 20
Power Distribution Units (PDU’s)

Eaton Rack PDU G4

De nieuwe rack PDU G4 van Eaton levert een zeer veilige energiedistributie en bedrijfscontinuïteit, wat tegenwoordig van cruciaal belang is in datacenters. Dit is bereikt door intens, diepgaand onderzoek en werk, waarbij rekening is gehouden met ervaringen van klanten en feedback van de markt.

U deelde uw connectiviteitsbehoeften, wij luisterden.

Het resultaat is G4's revolutionaire enkelvoudige C39-uitgang die zowel C13 10A als C19 16A specificaties combineert. Dit biedt u ongekende flexibiliteit en gebruiksgemak. De enige vraag is nu: Hoeveel uitgangen heeft u nodig? Niet welk soort. G4 brengt niet alleen cybersecurity naar een hoger niveau, maar zorgt ook voor een grote toename in netwerk- en stroomredundantie, ondersteund door een lagere energiebehoefte. De oplossingen van Eatons PDU’s zijn afgestemd op uw behoeften, met vier rack PDU G4 technologieën.

Ontworpen voor aanvullende functie-upgrades

              Basic 

Onze Basic G4 PDU biedt kosteneffectieve, betrouwbare energiedistributie met een veilig, ingebouwd systeem dat standaard netsnoeren stevig op hun plaats houdt, en een nieuw type C39-uitgang die C13- en C19-connectoren combineert.

      Metered Input

Onze Metered Input G4 PDU stroomlijnt het energiemanagement en bevordert efficiënte activiteiten door load balancing te vereenvoudigen en overbelasting te voorkomen.

           Switched

Onze Switched G4 PDU combineert geavanceerde besturingsfuncties op uitgangsniveau met alle capaciteiten van de Metered Input PDU voor het meten van stroomkwaliteit.

           Managed

Onze Managed G4 PDU bevat alle functies van het switched model, maar gaat nog een stap verder met het actief monitoren en meten van cruciale stroomkwaliteitsfactoren zoals spanning, stroom en stroomverbruik op uitgangsniveau. 

Rack PDU G4 herschrijft de regels

Verbeter efficiëntie, veiligheid, dichtheid en flexibiliteit om te voldoen aan de hedendaagse prioriteiten voor datacenters

Ervaar de flexibiliteit van de nieuwe combo C39-uitgangen

 

Ontwerpers van datacenters konden tot nu toe slechts gissen naar het benodigde aantal C13- (10 A) en C19-uitgangen (16 A). De G4 Rack PDU lost dit op met de flexibele combo C39-uitgangen, waarop zowel C14- als C20-stroomsnoeren veilig kunnen worden aangesloten.
Tot nu toe moest het aantal benodigde C13- en C19-uitgangen voor uw installatie van tevoren berekend worden. Met de C39-uitgangen kunt u apparatuur verwisselen, zonder daarbij een nieuwe rack-PDU te moeten bestellen om aan het aantal uitgangen te voldoen. 
 

Verbeter de betrouwbaarheid van stroomaansluitingen met G4’s uitgangen met hoge retentie.

Uitgangen met hoge retentie voorkomen het per ongeluk afschakelen als gevolg van trillingen, abrupte bewegingen of onderhoud aan apparatuur in het rack.  
Bovendien zijn de G4 PDU-uitgangen compatibel met P-lock netsnoeren.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-C39-stdCBL_DT-LR-en-gb.jpg
 

Neem controle over uw IT-omgeving en til cybersecurity naar een hoger niveau met de nieuwe G4-besturingsmodule

EVMAF332C-NMC_DT.jpg
Verbeter de gebruikerservaring tijdens de installatie/inbedrijfsname dankzij het nieuwe kleurenscherm met hoge definitie en grote hoek.
Bespaar op onnodige IT-infrastructuur, zoals extra schakelaars en IP-adressen, dankzij de mogelijkheid van de nieuwe G4 PDU-reeks om 32 PDU'sin serie te schakelen (daisy-chain) .
Verhoog de uptime en verbeter de servicecapaciteit dankzij de hot-swap mogelijkheid van netwerkbeheer en besturingsmodule. Zorg dat uw servers blijven draaien terwijl u een defecte NMC-module vervangt.
Verder hebben we netwerkredundantie in de NMC-module geïmplementeerd, om het effect van 'vroege' onderbrekingen in de keten te minimaliseren. (RSTP Loop functionaliteit)
VPM-distributed-infrastructure-management-software.png
De NMC biedt eenvoudige en veilige integratie met Eatons software en  3rd party DCIM-oplossingen of IT-systemen via RestAPI, SNMP v3 en Modbus TCP.
Twee Gb-poorten bieden de flexibiliteit om verschillende gebruikersprofielen en toegangsniveaus te definiëren in colocatie datacenters. 
RACKPDUG4-NetCascading_DT.jpg
Dubbele netwerktoegang is een belangrijke functie voor colocatie-omgevingen. Dankzij de dubbele gB Ethernet-poorten biedt de G4 NMC zowel eindgebruikers als huurders van datacenters afzonderlijk toegang tot hun PDU.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-PowerSharing_DT-LR-en-gb.jpg
De NMC zorgt er ook voor dat één G4 PDU de netwerkcontrolemodule van een tweede PDU van stroom kan voorzien als deze uitvalt, terwijl het netwerk nog steeds toegang heeft tot zijn kritieke gegevens en aangesloten sensoren. (power sharing)

Gebouwd met cybersecurity in het DNA

Eatons cybersecure G4 NMC (Network Management and Control Module) maakt gebruik van een beveiligd opstartproces waardoor het dient als ‘root-of-trust’-apparaat, een speciaal geverifieerde eerste verdedigingslinie tegen inbraak.
Data security
 
Eaton-RACKPDUG4-productimage-Custom_FM6-LR-en-gb.jpg

Maximaliseer de beschikbare rackruimte met PDU met hoge dichtheid van de uitgangen

Volgens de laatste markttrends biedt de nieuwe G4 PDU-reeks tot 48 uitgangen per PDU in een chassis met laag profiel
Om tegemoet te komen aan specifieke infrastructuurbehoeften biedt Eaton verschillende PDU-configuraties, waaronder éénfasig, driefasig en verschillende stroomsterktes, zoals 16A, 32A en 63A.
 
1095608518

Monitor stroomgebruik nauwkeurig 

Meet het ingangsvermogen, uitgangsvermogen, afzonderlijke uitgang of aftakcircuits op effectieve manier. Biedt waardevolle informatie voor het beheren van de energiedistributie en load balancing.
Optimaliseert het energiegebruik door energiemonitoring met nauwkeurigheid van 1% voor facturering aan afdelingen of colocatie datacenters te leveren.

Breng leven in uw grey space en white space

Kleuren voegen niet alleen esthetische waarde toe aan uw IT-omgeving, ze maken het identificeren van A- en B-voedingen ook een fluitje van een cent.

Specifieke configuraties of complete engineering projecten (specifiek aantal uitgangen en nationale soorten stopcontacten, gekleurd chassis, instelbare ingangskabellengtes en meer)

 
abstract-office-buildings-with-trees-getty-1246458291

Groene oplossing van begin tot eind

Halogeenvrije kabel (ook bekend als ‘low smoke zero halogen’ of LSZH) wordt standaard geleverd bij rack PDU G4.
Energie-efficiënte, vergrendelende relaistechnologie (alleen in Switched en Managed modellen) regelt de voeding zonder dat er continu elektrische input nodig is.
Efficiënte, milieuvriendelijke verpakking maakt gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen in plaats van plastic of polystyreen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links