Document downloaden () van 20
Netwerk connectiviteit voor IT-omgevingen

Eaton Industriële Gateway kaart

De Eaton Industriële Gateway kaart (INDGW-M2) combineert de functies van een SNMP-agent, HTTP/web-server en een Modbus-kaart om de monitoring van uw UPS-systeem via elk gebouwbeheersysteem, op afstand, te vereenvoudigen. Geniet van de vrijheid om acties aan te passen en in te plannen, zoals afschakelprotocollen en lastafschakeling, en ontvang direct meldingen tijdens (ongewenste) gebeurtenissen, zonder dat u op locatie hoeft te zijn.

Gebruiksvriendelijke webinterface

Realtime monitoring vanuit elke browser.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Technische specificaties

 

FUNCTIE

 

 

Modbus / Facility

Web/SNMP

 

 

ONDERSTEUNDE UPS-EN

 

5SC Rack en RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93E, 93PS, 93PM

 

 

BESTELNUMMER

 

 

INDGW-M2

 

 

ARTIKELNUMMER

 

744-07774

 

ONDERSTEUNDE PROTOCOLLEN

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus

 

UPS SLOT TYPE

 

 

Mini-Slot

 

 

NETWERK-ONDERSTEUNING

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSBEWAKING

 

Ja, met Environmental Monitoring Probe Gen 2 (bestelnummer: EMPDT1H1C2, artikelnummer: 744-A4026)

 

 

SOFTWARE-ONDERSTEUNING

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 en nieuwer, Intelligent Power Protector 1.61 en nieuwer, elk SNMP compliant Network Management Systeem (NMS)

 

 

ONDERSTEUNDE MIB

 

 

MIB II - Standaard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib

 

 

O/S ONDERSTEUNING VOOR UITSCHAKELING

 

 

Microsoft Windows, UNIX en Linux

 

 

ONDERSTEUNDE TALEN

 

 

Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Japans

 

 

BEDRIJFSTEMPERATUUR

 

 

0 tot 40°C

 

 

LUCHTVOCHTIGHEIDSGRAAD

 

 

90% RH max. zonder condensatie

 

 

INGANGSSPANNING

 

 

5 tot 12V

 

 

STROOMVERBRUIK

 

 

500/1000mA max. afhankelijk van UPS

 

 

Afmetingen (H x B x D)

 

132.08 x 66.04 x 43.18 mm

 

GEWICHT (g)

 

 

70

 

 

REGELGEVING

 

 

Hetzelfde als UPS

 

Download Links