Document downloaden () van 20
Power Distribution Units (PDU’s)

Eaton FlexPDU

Deze basis rack PDU's zijn veelzijdige, flexibele stroomverdelingseenheden die bedoeld zijn om meer aansluitmogelijkheden te creëren bij het gebruik van rack UPS-en. De FlexPDU-serie is compatibel met alle UPS-en met een vermogen lager dan 3 kVA. Deze PDU's bieden meerdere montagemogelijkheden voor in dataracks, wandmontage of montage op de achterzijde van een UPS.

Sluit meer apparatuur aan

Breid het aantal apparaten uit dat op een enkele UPS kan worden aangesloten.

Flexibele montagemogelijkheden

De Eaton FlexPDU kan op verschillende manieren gemonteerd worden: in een rack, aan de wand of op de achterzijde van een Eaton UPS.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links