Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton Ellipse ECO UPS

De Eaton Ellipse ECO is een compacte stroombeveiliging met ingebouwd high-performance overspanningsbeveiliging (conform IEC 61643-1). Met een efficiënt elektrisch ontwerp en de EcoControl-functie (USB-modellen) helpt de Eaton Ellipse ECO u om tot 25% energie te besparen in vergelijking met UPS-systemen van de vorige generatie.

Topologie
Offline
Nominaal vermogen
500-1600 VA
Bouwvorm
Tower

EcoControl functie

De Eaton Ellipse ECO schakelt automatisch randapparatuur uit wanneer het hoofdapparaat wordt uitgeschakeld. De Ellipse ECO helpt u tot 25 procent energie te besparen in vergelijking met UPS-en van een eerdere generatie.

Hoogwaardige overspanningsbeveiliging

De Ellipse ECO is voorzien van een hoogwaardige overspanningsbeveiliging die voldoet aan de IEC 61643-1; dit apparaat beschermt ook dataverbindingen zoals Ethernet, internet en telefoonlijnen.

Slank ontwerp

Het extra slanke ontwerp van de Ellipse ECO maakt eenvoudige installatie in elke kantooromgeving mogelijk: onder het bureau, horizontaal onder een monitor, 19" rackmontage (met optionele 2U rack inbouwset) en aan de wand (met optionele wandbevestigingset).
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links