Document downloaden () van 20
Power Distribution Units (PDU’s)

Eaton ATS (Automatic Transfer Switch)

De Eaton ATS biedt een betaalbare oplossing voor klanten die stroomredundantie willen toevoegen aan netwerkapparatuur zoals switches en routers. Deze automatische transferschakelaar voorziet deze vanuit twee verschillende bronnen van stroom. Mocht er één stroombron uitvallen, dan wordt er direct naar de andere stroombron omgeschakeld, zonder onderbreking van de aangesloten apparatuur. Op een Eaton ATS kunnen meerdere apparaten tegelijk worden aangesloten, waarbij kosten voor dure redundante voedingen kan worden bespaard.

Compact

De Eaton ATS heeft een 1U rack bouwvorm.

Netwerkaansluiting

Het ATS 16 Netpack en ATS 30 bieden netwerkaansluitingen. Dit stelt gebruikers in staat om vanaf externe locaties toegang te krijgen tot deze units, en deze te configureren en te beheren.

LCD-display

Meetwaarden bekijken en configuratie instellingen wijzigen is mogelijk via het LCD-display van de ATS 16.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links