De 9SX Gen2 5-11 kW UPS van Eaton levertbatterijback-up en energiebeheer voor kritieke apparatuur in datacenters, gedistribueerde IT, edge-netwerken, netwerkruimtes en serverruimtes. Deze UPS helpt u uw fysieke ruimtebeslag te verkleinen (tot 11 kW in 4 uur) en uw energierekening te verlagen (Energy-Star-gekwalificeerd), terwijl hij 11% meer vermogen levert dan zijn voorganger. Maak gebruik van voorspellende machine learning om batterijvervanging nauwkeurig te bepalen vóórdat er verstoringen optreden. Eaton 9SX Gen2 is compatibel met de cyberbeveiligde Gigabit-netwerkkaart en de Brightlayer Datacenter-software suite.
9SX Gen2 UPS Optimaliseer uw ruimte met betrouwbare vermogensdichtheid
Verklein uw ecologische voetafdruk met een vermogensdichtheid tot wel 11 kW in 4U-formaat en 6 kW in 3U-formaat.
Bespaar op energie- en koelkosten met een Energy Star-gekwalificeerde UPS
Dankzij nieuwe generatie vermogenselektronica-componenten wordt in de 11kW-unit een efficiëntie tot wel 97,2% bereikt.
Geavanceerde connectiviteit voor moderne behoeften
Profiteer van verbeterde connectiviteit met de optionele NM3 (Gigabit Netwerkkaart), waarmee u verzekerd bent van robuuste cybersecurity. Beheer uw installatiebasis op afstand, inclusief UPS-instellingen en firmware-upgrades. Integreer 9SX Gen2 naadloos met digitale oplossingen uit onze Brightlayer Data Centers-suite.
De 9SX Gen2 UPS biedt meer stopcontacten dan eerdere versies, waardoor u meer apparatuur kunt aansluiten. De 5/6kVA-modellen zijn voorzien van 3 C19- en 8 C13-aansluitingen, terwijl de 8/11kVA-modellen worden geleverd met 4 C19- en 8 C13-aansluitingen. Zo bent u verzekerd van de flexibiliteit om aan uw behoeften op het gebied van energiedistributie te voldoen.
Bereid u voor op een revolutie in batterijbeheer
Met de nieuwe ‘ABM+’-technologie gebruikt Eaton voorspellende analyses om de batterijgezondheid nauwkeurig te monitoren en het ideale moment voor een snelle, hot-swap vervanging te bepalen – volledig gebaseerd op werkelijk gebruik en omstandigheden. Hiermee voorkomt u onverwachte downtime en onnodige kosten door te snelle vervanging. Geoptimaliseerd ABM+-opladen verhoogt bovendien de levensduur van de batterij met maximaal 50%.