Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton 93PX UPS

De nieuwe Eaton 93PX 15 kVA-20 kVA UPS is Eatons eerste online, rack-gemonteerde, driefasige UPS in EMEA en levert een stabiel spanningsniveau voor kritieke IT-infrastructuur en industriële, productie- en medische apparaten. 

Het biedt hoge efficiëntie in een compact formaat, lagere TCO, cybersecurity en Eaton Cyber Secured Monitoring. De Eaton 93PX UPS heeft een robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen of toepassingen buiten een communicatieruimte.

TYPE UITGANG
Online
NOMINAAL VERMOGEN
15 kVA tot 20 kVA
ONLINE EFFICIËNTIE
Meer dan 96%

Bij Eaton staat duurzaamheid centraal in onze missie. Naast de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën, versterkte Eaton ook zijn verbintenis om zich te richten op efficiëntie bij het ontwerpen van oplossingen.

Als ondertekenaar van de nieuwe UPS gedragscode kondigt Eaton met trots aan dat de series 93PX, 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX, 9PX Elite UPS-systemen zijn, die het hoogste niveau van energie-efficiëntie bieden.

Eaton is blij om één van de pioniers te zijn en onze toewijding aan een slimme, veilige en duurzame wereld te onderlijnen.

Compact en flexibel

De vermogensmodules van de Eaton 93PX UPS nemen slechts 3U rackruimte in beslag. De Eaton 93PX UPS kan eenvoudig worden ingezet als rackgemonteerde of vrijstaande (toren) unit. Het grote, touchscreen kleurendisplay roteert automatisch dankzij de ingebouwde zwaartekrachtsensor.

Met de Eaton 93PX UPS is parallelle werking mogelijk, voor redundantie en een groter vermogen. Het voorziet meer servers van stroom dan soortgelijke UPS-systemen met vergelijkbare VA-waarden, maar doet dat met lagere power factor, dankzij 1.0 power factor.

Flexibel

Onze eerste rackgemonteerde, driefasige UPS is bestand tegen veeleisende omgevingsfactoren, zoals een gebruikstemperatuur tot 50°C, een installatiehoogte tot 4000m en een overbelastingscapaciteit van tot 10 minuten bij 125% nominale belasting in de lijnmodus.

Secure by design

Cybersecurity vormt de kern van onze ‘secure by design’-filosofie. Cybersecurity is een essentieel aspect van alle Intelligent Power-producten en -platforms die we op de markt brengen.

Eaton Cyber Secured Monitoring

Het systeem wordt 24/7 gemonitord door een expert van Eaton. Snellere interventie bij storingen, regelmatige uitgebreide systeemrapporten over de prestaties van de UPS, inclusief voorspellende analyse en beheer van de levenscyclus.

Verlaag uw Total Cost of Ownership

De Eaton 93PX UPS helpt u om jaarlijks meer dan € 850 aan bedrijfskosten te besparen, dankzij de uitstekende efficiëntie. U kunt uw besparingen verdubbelen tot € 10.000 in 5 jaar, door gebruik te maken van de ESS-modus. De 93PX UPS verlaagt het energiegebruik en de uitstoot van CO2, waardoor u kosten bespaart op stroom en koeling.

Intelligent Power Manager (IPM)

De Intelligente Power Manager van de Eaton 93PX UPS is compatibel met elke belangrijke virtualisatiesoftware. Met behulp van de ingebouwde intelligente functies en de connectie met onze Brightlayer suite kunt u uw energieverbruik monitoren, regelen en optimaliseren, en problemen onmiddellijk aanpakken of ze zelfs volledig voorkomen.

Nieuwe serviceplannen op maat

We bieden flexibele serviceplannen die zijn aangepast aan uw behoeften, zoals UPS-onderhoud, technische ondersteuning en noodrespons.

Connectiviteitskaarten beschikbaar voor Eaton 93PX UPS:

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links