Eaton CLOUD-PS is een cloudkaart die is ontworpen om de mogelijkheden voor monitoring op afstand te verbeteren via Eaton’s Brightlayer cloud-monitoring op afstand. Met deze applicatie blijft uw organisatie verbonden en operationeel, waar u ook bent. Met CLOUD-PS kunt u uw UPS-systemen overal beheren en bewaken via een mobiele app of webbrowser. Ontvang statusupdates in realtime, geautomatiseerde onderhoudswaarschuwingen en gegevensanalyses, om problemen te voorspellen en te voorkomen voordat ze optreden. Ervaar de toekomst van stroombeveiliging met CLOUD-PS en zorg voor een ononderbroken stroomvoorziening en naadloze monitoring op afstand van uw bedrijf.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
Functie | Cloud-connectiviteit |
Catalogusnummer | CLOUD-PS |
Hardware compatibiliteit | 3P Ellipse |
Type UPS-slot | Pico-slot |
Netwerk & Protocol | ondersteuning voor IPv4, NTP, MQTT(s), DHCP, CLI, USB |
Gemeenschappelijke connectoren | Ethernet 10/100, USB C voor configuratie |
Ondersteunde software | Brightlayer Cloud-monitoring op afstand |
Lokale taal van Cloud | ondersteuning voor Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans |
Gebruikstemperatuur | 0° tot 40°C (32° tot 104°F) |
Luchtvochtigheidsgraad | 90% RH max. zonder condensatie |
Afmetingen | (H x B x D) 20,4 x 64 x 66,4 mm (0,79 x 2,52 x 2,6 in.) |
Gewicht | 0,04 kg (0,09 pond) |
Regelgeving | Hetzelfde als UPS |