ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
พลังงานสำรอง, เครื่องสำรองไฟฟ้า, ไฟกระชาก และระบบควบคุมและจ่ายไฟฟ้าไอที

โซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียม Eaton 93Li

93Li คือโซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ของ Eaton สำหรับการใช้งานในศูนย์ข้อมูล

BMS ของ 93Li เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของ Eaton ทุกรุ่น สามารถผนวกรวมการสื่อสารเข้ากับเครื่องสำรองไฟฟ้าได้ โซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียม 93Li ของ Eaton ใช้โมดูลแบตเตอรี่ฟอสเฟตโลหะลิเธียมที่ปลอดภัย ซึ่งได้รับเครื่องหมาย CE และใบรับรองจาก UL ด้วยเช่นกัน 93Li มีความเที่ยงตรงของระบบที่สูงกว่าเพราะได้รับผลิตและประกอบมาล่วงหน้าจากโรงงาน ซึ่งยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งและติดตั้งให้ลูกค้าได้ด้วย

 

การนำไปใช้งานศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ยักษ์ สำหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมความยืดหยุ่น และยังเหมาะสำหรับ การใช้งานแบบผู้ใช้หลายรายหรือวางเซิร์ฟเวอร์ร่วมกัน เพื่อให้งานที่สำคัญดำเนินต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชม.

Brochure: Download 93Li Lithium Battery System Brochure

คุณลักษณะหลัก

มั่นคงและปลอดภัย

  • ใช้แบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเธียมไอออนเพื่อความเสถียรและความปลอดภัยต่อความร้อนที่ระดับสูงสุด Eaton ควบคุมกระบวนการผลิตและทดสอบ การคัดกรองระดับทุติยภูมิ และการตรวจสอบคุณภาพระดับทุติยภูมิอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพที่สูงของผลิตภัณฑ์และความสม่ำเสมอภายในระบบ
  • ผลิตในโรงงานระดับแนวหน้าของ Eaton ปฏิบัติตามกระบวนการที่มีคุณภาพสูงและระบบ MES อย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับกับผลิตภัณฑ์ได้โดยสมบูรณ์
  • มีเครื่องหมาย TÜV และ CE ทั้งยังผ่านการรับรองของ UL - ซึ่งเป็นสองใบรองรับชั้นนำในด้านความปลอดภัย
  • คุณลักษณะการป้องกันไฟที่ระดับโมดูลในตัว

การรวมในระบบ

  • BMS ของ 93Li เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของ Eaton ทุกรุ่น สามารถผนวกรวมการสื่อสารเข้ากับเครื่องสำรองไฟฟ้าได้
  • การขนส่งแบบประกอบสำเร็จมาแล้วช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งบนไซต์งานลงถึง 25% และให้ความเที่ยงตรงของระบบที่สูง
ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์ของรุ่น

  เซลล์ โมดูล 8 แร็คโมดูล 9 แร็คโมดูล 10 แร็คโมดูล 8 แร็คโมดูล 10 แร็คโมดูล
93Li–128S–2W 93Li–144S–2W 93Li–160S–2W 93Li–128S–3W 93Li–160S–3W
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) 3.2 51.2 409.6 460.8 512 409.6 512
แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดของการคายประจุ (V) 2.8 44.8 358.4 403.2 448 358.4 448
แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดของการชาร์จ (V) 3.45 55.2 441.6 496.8 552 441.6 552
ซีรี่ส์และรุ่นคู่ขนาน 1S 16S2P 128S2P 144S2P 160S2P 128S2P 160S2P
วิธีการเดินสายไฟ - - 2 สาย 2 สาย 2 สาย 3 สาย 3 สาย
Ah 50 100 100 100 100 100 100
กระแสไฟในการชาร์จ (ที่แนะนำ/สูงสุด) 0.3C/1.0C
พลังงาน (kWh) 0.16 5.12 40.96 46.08 51.2 40.96 51.2
กำลังคายประจุสูงสุด (kW) 0.706 22.6 180.8 203.4 226 180.8 226
ขนาด (ก×ล×ส) 36.5×130×162 482×800×149.5 600×1000×2000
น้ำหนัก (กก.) 1.4 67 872 939 1006 872 1006
พอร์ตการสื่อสาร - CAN CAN/Modbus RTU/Modbus TCP 3x DO, 1x DI        
ระดับความสูง 2000 ม.
อุณหภูมิการเก็บรักษา -20–65°C (แนะนำที่ 25°C)
อุณหภูมิการทำงาน 0 to 45°C (ชาร์จ)
-20–60°C (คายประจุ)
ความเข้ากันได้กับเครื่องสำรองไฟฟ้า - - เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 9395P 200–1200,
เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 93E 15–500 kVA,
เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 93PR 125/200/300/600/1200
เครื่องจักรอุตสาหกรรม Eaton รุ่น 9EHD

เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 สายของบุคคลที่สามที่มีการกำหนดค่าบางอย่าง*
เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 93PR 15-80kW
เครื่องสำรองไฟ 3 สายของบุคคลที่สาม*
เซลล์แบตเตอรี่ โมดูล ใบรับรอง/มาตรฐานของระบบ UL9540A, IEC62619, UL1973, UN38.3, CE, UN38.3, EMC, Seismic
หมายเหตุ: 1. รองรับเฉพาะการสื่อสารผ่านหน้าสัมผัสที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเท่านั้นสำหรับเครื่องสำรองไฟของบุคคลที่สาม
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close